(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製造現場のためのカップリング選定情報

モーター型式から選ぶ

以下表では 補正係数2.0で適合するカップリングをご紹介しております。
d1、d2寸法が交差する箇所の●印をクリックすると、その他の仕様・寸法を指定することなくすぐに「CADデータダウンロード」・「今すぐ注文」ができるページに移動します。

【駆動側】モーター 【従動側】ボールねじ アクチュエータ― エンコーダー

ステッピングモーター カップリング
ブランド
d1 d2* d1≦d2
5 6 6.35 7 8 9.53 10 11 12 14 15 16 17 18
UMK26 1.35N・m MiSUMi 6.35                  
ASC66 1N・m 8                    
AS66 1.2N・m
CFK56 1.66N・m MiSUMi 8                
PK56
UFK56
UPK56
CSK52 0.06N・m C-VALUE 5                
ASC3 0.12N・m
PK54 0.13N・m
RK54 0.24N・m
CSK54
CFK54
PK54
UPK54
AS46 0.3N・m
ASC46
CSK24 0.32N・m
UMK24
PK24
CRK54 0.42N・m
CSK54
AR46 0.3N・m 6                  
CSK26 1.35N・m 6.35                    
RK564 0.42N・m 8                      
CSK564
CSK566 0.83N・m          
RK566
RK564 0.42N・m C-VALUE 8                  
CSK564
CSK566
0.83N・m          
RK566
ASC66 1N・m          
RK56
1.66N・m          
CSK569
AS6
2N・m          
AS69
AR66 1.2N・m 10                    
AR69 2N・m      
AR98
2N・m 14                          
AS98
CSK596
2.1N・m
RK596
RK599 4.1N・m
CFK59
PK59
6.3N・m
CSK56
1.66N・m C-VALUE 8            
RK56
AS6 2N・m
AR6 2N・m 10              
AS9 4N・m 14