アルミフレームのJIS規格・公差・材質の機械的性質・耐熱温度について紹介します。
アルミフレームの技術的情報が載っています。
アルミフレームの切断公差は±0.5mmです。
ミスミ設定公差
アルミフレーム切断公差 : ±0.5mm
高精度カット指定時の切断公差 : ±0.2mm (L寸法1500mm以下のみ適用)高精度カット指定時の切断公差 : ±0.2mm (L寸法1500mm以下のみ適用)
※高精度カット(-SC)の追加工指示方法はこちら
※許容荷重について知りたい方はこちら
外接円の直径 | 最小肉厚 mm |
任意の箇所の長さ 300mmにつき |
全長(L)mmにつき |
---|---|---|---|
38以下 | 2.4以下 | 1.3以下 | 1.3× L/300 以下 |
2.4を超えるもの | 0.3以下 | 0.3× L/300 以下 | |
38を超え300以下 | − | 0.3以下 | 0.3× L/300 以下 |
300を超えるもの | − | 0.5以下 | 0.5× L/300 以下 |
形状の種類 | 一般形材 | 中空形材 | ||
---|---|---|---|---|
測定箇所の最小肉厚 | − | 4.7以下 | 4.7を超えるもの | |
幅 | 25以下 | 0.10以下 | 0.15以下 | 0.10以下 |
25を超えるもの | 0.004×W以下 | 0.006×W以下 | 0.004×W以下 | |
任意の箇所の 幅25につき | 0.10以下 | 0.15以下 | 0.10以下 |
外接円の直径 mm |
長さ | |
---|---|---|
任意の箇所の長さ 300mmにつき |
全長(L)mmにつき | |
38以下 | 1以下 | 1×L/300以下 ただし最大値7 |
38を超え76以下 | 1/2以下 | 1/2×L/300以下 ただし最大値5 |
76を超えるもの | 1/4以下 | 1/4×L/300以下 ただし最大値3 |
溝幅 | 溝幅公差 | |
---|---|---|
5シリーズ | 6mm | ±0.30 |
6シリーズ | 8mm | ±0.36 |
8シリーズ | 10mm | ±0.36 |
8-45シリーズ | 10mm | ±0.36 |
10シリーズ(120×240mm以外) | 12mm | ±0.41 |
10シリーズ(120×240mm) | 12mm | ±0.60 |
左端面からの長さに対して±0.2の位置になります。
アルミフレームは押出し材のため基準面が取れません。そのため直角度を表現できません。
JIS規格(参考) | JIS規格(参考) | 実測値 | JIS規格(参考) | JIS規格(参考) | |
---|---|---|---|---|---|
シリーズ | HFSシリーズ | GFSシリーズ | NFSシリーズ | GNFSシリーズ | |
材質(JIS記号) | A6N01SS−T5 | A6061SS−T6相当 | A6063S-T5 | A6063S-T6相当 | |
引張り強さ(N/mm2) | 245以上 | 265以上 | 278 | 155以上 | 205以上 |
耐力(N/mm2) | 205以上 | 245以上 | 247 | 110以上 | 170以上 |
縦弾性係数(N/mm2) | 69972 | 69972 | 69972 | 69972 | |
ブリネル硬度(HB) | 88 | 88 | 88 | 88 | |
表面処理 | アルマイト処理9μm以上 | アルマイト処理9μm以上 | アルマイト処理9μm以上 | アルマイト処理9μm以上 |
耐熱温度は70℃までを推奨しています。
100℃以上が継続すると荷重による想定以上の曲がりが発生するため。
ただし、水蒸気洗浄のように一時的に高温になる場合は100℃まで可能です。