ブロックパンチ一覧


シャンク形状 材質 標準 コーティングTiCN WPC®処理 HWコート処理
Type Type Type Type






ノーマル
SKD11相当 HP□□   W-HP□□  
SKH51 HSP□□ H-HSP□□ W-HSP□□ HW-HSP□□
粉末ハイス鋼 PHP□□ H-PHP□□ W-PHP□□ HW-PHP□□
タップ付き
SKD11相当 HM□□   W-HM□□  
SKH51 HSM□□ H-HSM□□ W-HSM□□ HW-HSM□□
粉末ハイス鋼 PHM□□ H-PHM□□ W-PHM□□ HW-PHM□□
ジェクタタップ付き
SKD11相当 HJM□□   W-HJM□□  
SKH51 HSJM□□ H-HSJM□□ W-HSJM□□ HW-HSJM□□
粉末ハイス鋼 PHJM□□ H-PHJM□□ W-PHJM□□ HW-PHJM□□
キー溝付
SKD11相当 HK□□   W-HK□□  
SKH51 HSK□□ H-HSK□□ W-HSK□□ HW-HSK□□
粉末ハイス鋼 PHK□□ H-PHK□□ W-PHK□□ HW-PHK□□
ジェクタキー溝付
SKD11相当 HJK□□   W-HJK□□  
SKH51 HSJK□□ H-HSJK□□ W-HSJK□□ HW-HSJK□□
粉末ハイス鋼 PHJK□□ H-PHJK□□ W-PHJK□□ HW-PHJK□□
片フランジ
SKD11相当 HF□□   W-HF□□  
SKH51 HSF□□ H-HSF□□ W-HSF□□ HW-HSF□□
粉末ハイス鋼 PHF□□ H-PHF□□ W-PHF□□ HW-PHF□□
ジェクタ片フランジ
SKD11相当 HJF□□   W-HJF□□  
SKH51 HSJF□□ H-HSJF□□ W-HSJF□□ HW-HSJF□□
粉末ハイス鋼 PHJF□□ H-PHJF□□ W-PHJF□□ HW-PHJF□□
両フランジ
SKD11相当 HW□□   W-HW□□  
SKH51 HSW□□ H-HSW□□ W-HSW□□ HW-HSW□□
粉末ハイス鋼 PHW□□ H-PHW□□ W-PHW□□ HW-PHW□□
ジェクタ両フランジ
SKD11相当 HJW□□   W-HJW□□  
SKH51 HSJW□□ H-HSJW□□ W-HSJW□□ HW-HSJW□□
粉末ハイス鋼 PHJW□□ H-PHJW□□ W-PHJW□□ HW-PHJW□□
フランジ厚10mm片フランジ
SKD11相当 AHF□□   W-AHF□□  
SKH51 AHSF□□ H-AHSF□□ W-AHSF□□ HW-AHSF□□
粉末ハイス鋼 APHF□□ H-APHF□□ W-APHF□□ HW-APHF□□
フランジ厚10mm両フランジ
SKD11相当 AHW□□   W-AHW□□  
SKH51 AHSW□□ H-AHSW□□ W-AHSW□□ HW-AHSW□□
粉末ハイス鋼 APHW□□ H-APHW□□ W-APHW□□ HW-APHW□□
ツバ止めタイプ
SKD11相当 HT□□      
SKH51 HST□□      
粉末ハイス鋼 PHT□□      









ノーマル
SKD11相当 FHP□      
SKH51 FHSP□ H-FHSP□
粉末ハイス鋼 FPHP□ H-FPHP□
タップ付き
SKD11相当 FHM□      
SKH51 FHSM□ H-FHSM□
粉末ハイス鋼 FPHM□ H-FPHM□
キー溝付
SKD11相当 FHK□      
SKH51 FHSK□ H-FHSK□
粉末ハイス鋼 FPHK□ H-FPHK□
片フランジ
SKD11相当 FHF□      
SKH51 FHSF□ H-FHSF□
粉末ハイス鋼 FPHF□ H-FPHF□
両フランジ
SKD11相当 FHW□      
SKH51 FHSW□ H-FHSW□
粉末ハイス鋼 FPHW□ H-FPHW□







ストレート
SKD11相当 HPC□      
SKH51 HSPC□ H-HSPC□
粉末ハイス鋼 PHPC□ H-PHPC□
ストレートタップ付
SKD11相当 HMC□      
SKH51 HSMC□ H-HSMC□
粉末ハイス鋼 PHMC□ H-PHMC□
ジェクタストレートタップ付
SKD11相当 HJMC□      
SKH51 HSJMC□ H-HSJMC□
粉末ハイス鋼 PHJMC□ H-PHJMC□
ストレートキー溝付
SKD11相当 HKC□      
SKH51 HSKC□ H-HSKC□
粉末ハイス鋼 PHKC□ H-PHKC□
ジェクタストレートキー溝付
SKD11相当 HJKC□      
SKH51 HSJKC□ H-HSJKC□
粉末ハイス鋼 PHJKC□ H-PHJKC□







ストレート片フランジ
SKD11相当 HFC□      
SKH51 HSFC□
粉末ハイス鋼 PHFC□
ジェクタストレート片フランジ
SKD11相当 HJFC□      
SKH51 HSJFC□
粉末ハイス鋼 PHJFC□
ストレート両フランジ
SKD11相当 HWC□      
SKH51 HSWC□
粉末ハイス鋼 PHWC□
ジェクタストレート両フランジ
SKD11相当 HJWC□      
SKH51 HSJWC□
粉末ハイス鋼 PHJWC□
ショートストレートタップ付
SKD11相当 HMCDS      
粉末ハイス鋼 PHMCDS
ショートストレート片フランジ
SKD11相当 HFCDS      
粉末ハイス鋼 PHFCDS
ショートストレート両フランジ
SKD11相当 HWCDS      
粉末ハイス鋼 PHWCDS






ノーマル
SKD11相当 HPB(H6~30)      
SKH51 HPB(H3~5)
粉末ハイス鋼 PHPB
タップ付き
SKD11相当 HMB(H6~30)      
SKH51 HMB(H5)
粉末ハイス鋼 PHMB
ジェクタタップ付き
SKD11相当 HJMB      
   
 
キー溝付
SKD11相当 HKB(H6~30)      
SKH51 HKB(H3~5)
粉末ハイス鋼 PHKB
ジェクタキー溝付
SKD11相当 HJKB      
   
   
片フランジ
SKD11相当 HFB(H6~30)      
SKH51 HFB(H3~5)
粉末ハイス鋼 PHFB
ジェクタ片フランジ
SKD11相当 HJFB      
   
   
両フランジ
SKD11相当 HWB(H6~30)      
SKH51 HWB(H3~5)
粉末ハイス鋼 PHWB
ジェクタ両フランジ
SKD11相当 HJWB      
   
   
ショートタップ付
SKD11相当 HMBS      
粉末ハイス鋼 PHMBS
ショート片フランジ
SKD11相当 HFBS      
粉末ハイス鋼 PHFBS
ショート両フランジ
SKD11相当 HWBS      
粉末ハイス鋼 PHWBS

■ブロックパンチの外形精度向上

金型の高精度化ニーズに応えるため、2007年にブロックパンチの外形精度基準を見直しました。
また、用途に応じて数種類の外形公差を選択いただくことができます。(追加工にて対応)

1)外形精度基準
項目 基準
直角度 a≦0.005
平行度 b≦0.005
ソ リ c≦0.005
刃先部の曲り d≦0.01
頭部端面の直角度 e≦0.005

2)外形公差のバリエーション(追加工)
Code 指定なし VKC VKM VHM VHZ
外形公差 V・H V・H V・H V・H V・H±0.005
価格/1本 0 300 300 200 100

■ジェクタパンチのバネ変更(追加工JVC)

ジェクタパンチのバネ強化タイプがブロックパンチでもご利用いただけるようになりました。
従来のジェクタパンチに比べ、バネ定数を2倍にしたことにより、従来よりも強いカス払い効果が期待できます。

対応商品:ジェクタパンチ全般
      L≧60に適用
      H6適用不可(ジェクタストレートパンチの場合、W≦6.00適用不可)

注文方法について
■刃先の位置をシャンクV・Hの範囲内で自由に設定することができます。

■キー溝位置・フランジ位置を自由に設定することができます。 (フランジ厚10mmタイプは固定となります。)

キー溝付タイプ 片フランジタイプ・ツバ止めタイプ 両フランジタイプ
通常、キー溝・ツバ・フランジの位置は標準位置(0)にあります。無料で位置の指定ができます。

■角形状タイプのコーナーR

通常コーナーには0.2以下のRがつきます。R0がご必要な場合、R0とご指示ください。
WPC処理、HWコート処理タイプはR0指定不可

■製品ページでの型式の選定例

材質
硬度
型式
Type Shape
刃先形状
B
刃先長さ
(H3~5)
SKH51
61~64HRC
(H6~30)
SKD11相当
60~63HRC
HP S

L

刃先長さ(B)
L>S
SKH51
61~64HRC
HSP
(H6~30)
粉末ハイス鋼
64~67HRC
PHP

P=V、W=Hの場合も、刃先公差はP・Wの公差となります。
(選定例)
WebOrderSystem(WOS)
プレス金型用部品の型図検索
 


ページトップへ戻る