超硬ボタンダイ一覧


ボタンダイ種類 材質 外径公差 ノーマル カス上がり対策 カス詰まり対策
変形 変形
超硬ヘッド付
V40(HIP) Dm5 WHD WHD□ SR-WHD SR-WHD□ SV-WHD
D A-WHD A-WHD□ SRA-WHD SRA-WHD□ SVA-WHD
超硬ストレート
V40(HIP) Dn5 WSD WSD□ SR-WSD SR-WSD□ SV-WSD
D A-WSD A-WSD□ SRA-WSD SRA-WSD□ SVA-WSD
超硬アンギュラヘッド付
V40(HIP) Dm5 WAHD WAHD□ SR-WAHD SR-WAHD□ SV-WAHD
D A-WAHD A-WAHD□ SRA-WAHD SRA-WAHD□ SVA-WAHD
超硬アンギュラストレート
V40(HIP) Dn5 WASD WASD□ SR-WASD SR-WASD□ SV-WASD
D A-WASD A-WASD□ SRA-WASD SRA-WASD□ SVA-WASD

■カス上がり対策ボタンダイ(製品データ こちら

●適用の範囲
1.穴径・・・・・・φ1.0~φ16
2.被加工材材質・・・・・・引張強度1177N/mm2(120Kgf/mm2)まで適用。
3.被加工材の厚さ・・・・・・0.15mmから対応可能です。
4.片側クリアランス(C)が被加工材板厚(MT)の20%を超える場合、効果が期待できませんので、20%以下でご使用ください。
片側クリアランス(C)<被加工材板厚(MT)×20%
カス上がり対策ボタンダイは、抜きカスに小さな突起を形成することでカス上がりを防止しますので、精密穴の打ち抜き、打ち抜かれたものが製品になる等の場合には不適です。

■カス詰まり対策ボタンダイ(製品データこちら

■ボタンダイの逃げ角寸法表示


は50mmの距離に対し1mm広がったテーパを示します。
テーパ値 1/50 1/100 1/150
角度(A゜) 1.146° 0.573° 0.382°
WebOrderSystem(WOS)
プレス金型用部品の型図検索
 


ページトップへ戻る