雷サージとは
-
雷により発生する雷サージは、電源線、通信線、アンテナなどを通じて工場や事務所内に侵入し、大切な電機設備・通信機器を破壊します。
雷は7~9月が最も多く発生します。
雷による機器の破損は、高額な費用がかかったり、長い復旧期間を要することも珍しくありません。ミスミVONAではさまざまな雷サージ対策商品を取り扱っています。雷発生時期の対策にぜひご活用ください!
破壊例 (音羽電機工業株式会社 提供)
-
マンション通信ケーブルの焼損
-
基板の焼損
-
コンセントへの落雷
-
主幹ブレーカと共に焼損した電源ケーブル
-
PCS基板の損傷
電源タップ
-
マルチユースOAタップ 抜止形15A×4ヶ口 ノイズフィルター付
アメリカン電機
型番:KC1130NF高機能雷サージ吸収素子(バリスタ)搭載。さらに2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を大きく減衰!
-
マルチユースOAタップ 抜止形15A×6ヶ口 ノイズフィルター付
アメリカン電機
型番:KC1330NF高機能雷サージ吸収素子(バリスタ)搭載。さらに2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を大きく減衰!
-
マルチユースOAタップ 抜止形15A×8ヶ口 ノイズフィルター付
アメリカン電機
型番:KC1130HNF高機能雷サージ吸収素子(バリスタ)搭載。さらに2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を大きく減衰!
-
マルチユースOAタップ 抜止形15A×12ヶ口 ノイズフィルター付
アメリカン電機
型番:KC1330HNF高機能雷サージ吸収素子(バリスタ)搭載。さらに2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を大きく減衰!