他社ブランドとの協業企画商品を販売開始!カンタンなステップで仕様を選定~購入まで完了

エコ電動ストッパ2/9販売開始

エコ電動ストッパ
特長
・電動化で省エネ
・コントローラ不要、DC24Vのみの簡単導入
・ショックアブソーバ内蔵の高耐荷重

平田機工製の電動ストッパです。
ソレノイド駆動により、レバーが上下する機構で、コントローラ不要・DC24Vのみで簡単導入が可能です。また、ショックアブソーバ内蔵により最大530kgと高耐荷重です。

商品詳細へ

高精度XYステージ3/22販売開始

高精度XYステージ
特長
・10日目出荷と短納期
・高精度で、精密検査・切削加工などに最適
・各社サーボ/ステッピングモータに対応

THK製高精度XYステージです。
信頼度の高いボールねじと、LMガイドを使用し長寿命を実現しました。10日目出荷と短納期なので、納期にお困りのお客様も安心です。各社サーボ/ステッピングモータが取付け可能です(モータは別売)。

商品詳細へ

購入方法 ~仕様選定のみでOK!最短1分のカンタン4ステップ~

inCAD Libraryトップページや本ページから該当の事例ページを開く。

購入方法 ~仕様選定のみでOK!最短1分のカンタン4ステップ~
1.仕様確認

事例ページの各タブから、寸法・仕様などを確認する。

2.仕様選定

「ユニット型番生成」の各種パラメータを希望の数値に変更し、仕様・オプションの選択をして、”ユニット型番生成”ボタンをクリックする。

3.CADデータ確認

生成された、ユニット型番のCADをダウンロード可能。”CADデータダウンロード”のボタンをクリックする。

※アドオンに対応しているソフトはSOLID WORKSのみ。

4.商品購入

ユニット型番を生成後、”お見積(カートへ追加)”ボタンをクリックする。そのまま“カートを見る”ボタンをクリックし、流れに沿って購入する事が可能です。

※購入権限のある会員でログインが必要になります。

パラメトリックユニットとは、Web上で寸法をプルダウン選択するだけで機構全体のCADデータと型番を自動生成し、そのままお見積もり・ご発注できる商品です。

ご紹介した2商品以外にも随時新商品を追加いたしますので御期待下さい!

inCAD Libraryの新事例一覧へ