お使いのブラウザは JavaScript が無効です。
設定を変更して再度表示してください


らくらく♪タイミングプーリ・ベルト選定自動計算ツールご用意しました!

較べてください、この価格!09年大幅プライスダウン実施
1.本体価格・軸穴加工費を大幅値下げ (最大25%:L/H/S5M/S8M/T5/T10)
2.大口注文(50個以上)を大幅値下げ!(数量スライド50%適用:MXL/Xl/S2M/S3M/S5M/T5)
3.軸穴加工費にも数量スライドを適用(一部適用外)

タイミングプーリ特長:ベルトタイプ15種類に対応する豊富なバリエーションからお選び頂けます。
材質はアルミ/スチール/ステンレスの3種類、表面処理は白アルマイト/黒アルマイト/硬質アルマイト/四三酸化鉄皮膜/
無電解ニッケルメッキの5種類をご用意しております。もちろん全品軸穴加工済みです

タイミングプーリラインナップ表

用途 特長 ベルト種類 ピッチ タイミングプ-リ アイドラ-
タイミングプ-リ 面圧タイミングプ-リ 歯付アイドラ- アイドラ-
表面処理・軸穴加工済みの一般的なタイミングプ-リです。 メカロック組込済みのタイミングプ-リで、位相合わせが容易です。 表面処理・ベアリング組込済みの歯付アイドラ-です。 背面テンションに使用する歯の無いアイドラ-です。
センターベアリング 両サイドベアリング
一般トルク伝動 一般的なタイミングプ-リです。伝動及び軽負荷搬送に適しています。 MXL 2.032mm
(2/25inch)
製品情報 製品情報 製品情報 製品情報
XL 5.08mm
(1/5inch)
製品情報 製品情報 製品情報 製品情報
L 9.525mm
(3/8inch)
製品情報 製品情報 製品情報 製品情報
H 12.7mm
(1/2inch)
製品情報 製品情報 製品情報 製品情報
高トルク伝動 高トルク伝動用のタイミングプ-リです。 S2M 2.0mm 製品情報 製品情報 製品情報
S3M 3.0mm 製品情報 製品情報 製品情報 製品情報
S5M 5.0mm 製品情報 製品情報 製品情報 製品情報
S8M 8.0mm 製品情報 製品情報 製品情報 製品情報
S14M 14.0mm 製品情報 製品情報 製品情報
P2M 2.0mm 製品情報 製品情報 製品情報
P3M 3.0mm 製品情報
P5M 5.0mm 製品情報 製品情報
P8M 8.0mm 製品情報 製品情報
高精度位置決め バックラッシが少なく、位置決め用途に適したタイミングプ-リです。 MA3 3.0mm 製品情報 製品情報 製品情報
MA5 5.0mm 製品情報 製品情報 製品情報
MA8 8.0mm 製品情報 製品情報 製品情報
軽負荷搬送・一般トルク伝動 搬送に適した台形歯のタイミングプ-リです。伝動用途でもご利用いただけます。 T5 5.0mm 製品情報 製品情報 製品情報 製品情報
T10 10.0mm 製品情報 製品情報 製品情報 製品情報
高負荷搬送 高負荷の搬送に適したタイミングベルトです。Tタイプの1.3倍の許容張力を有します。 AT5 5.0mm 製品情報 製品情報 製品情報
AT10 10.0mm 製品情報 製品情報 製品情報

タイミングベルトラインナップ

タイミングベルトのラインナップ拡充!用途に合わせて必要なベルトをお選びいただけます

タイミングベルト

一般的な伝動用のタイミングベルトです。
用途 ベルト種類 ピッチ ゴム ポリウレタン
一般トルク伝動 MXL 2.032mm(2/25inch) 製品情報
XL 5.08mm(1/5inch) 製品情報
L 9.525mm(3/8inch) 製品情報
H 12.7mm(1/2inch) 製品情報
高トルク伝動 S2M 2.0mm 製品情報
S3M 3.0mm 製品情報
S5M 5.0mm 製品情報
S8M 8.0mm 製品情報
S14M 14.0mm 製品情報
P2M 2.0mm 製品情報
P3M 3.0mm
P5M 5.0mm
P8M 8.0mm
超高トルク伝動 MTS8M 8.0mm 製品情報
UP5M 5.0mm
UP8M 8.0mm
軽負荷搬送・一般トルク伝動 T5 5.0mm 製品情報
T10 10.0mm
高負荷搬送 AT5 5.0mm
AT10 10.0mm

ロングタイミングベルト

歯数を指定できるため、搬送用途でご利用いただけるタイミングベルトです。
用途 ベルト種類 ピッチ ロングタイミングベルト歯数指定タイプ ロングタイミングベルト歯数指定・布張りタイプ アタッチメント付タイミングベルト
歯数の指定できるタイミングベルトです。
最長10mまでご指定いただけます。
ベルトに低摩擦の布を張ったタイミングベルトです。
アキュ-ム搬送や騒音対策に最適です。
背面にアタッチメントを付けた、定期搬送用のベルトです。
アイアンラバ-(ポリウレタン) ポリウレタン(ジョイント加工用) アイアンラバ-(ポリウレタン) ポリウレタン(ジョイント加工用) ポリウレタン(ジョイント加工用)
一般トルク伝動 MXL 5.08mm
(1/5inch)
製品情報
L 9.525mm
(3/8inch)
製品情報 製品情報 製品情報
H 12.7mm
(1/2inch)
高トルク伝動 S5M 5.0mm 製品情報
S8M 8.0mm
軽負荷搬送・一般トルク伝動 T5 5.0mm 製品情報 製品情報 製品情報 製品情報 製品情報
T10 8.0mm
高負荷搬送 AT5 5.0mm
AT10 8.0mm

オープンエンドベルト

接続金具で簡単につなぐことができ、同期往復運動にするタイミングベルトです。
用途 ベルト種類 ピッチ オ-プンエンドベルト
ゴム アイアンラバ-
(ポリウレタン)
ポリウレタン
一般トルク伝動 XL 5.08mm(1/5inch) 製品情報 製品情報 製品情報
L 9.525mm(3/8inch)
H 12.7mm(1/2inch)
高トルク伝動 S3M 3.0mm 製品情報
S5M 5.0mm 製品情報
S8M 8.0mm
P5M 5.0mm 製品情報
P8M 8.0mm
高精度位置決め MA3 3.0mm 製品情報
MA5 5.0mm
MA8 8.0mm
軽負荷搬送・一般トルク伝動 T5 5.0mm 製品情報 製品情報
T10 10.0mm
高負荷搬送 AT5 5.0mm
AT10 10.0mm
商品一覧を見る
お問い合わせ
  • 技術的なお問い合わせ TEL:03-3647-7173 FAX:03-3647-7030
  • ECサービス
  • WEBからのお問い合わせ
商品一覧を見る
よくある質問
新商品情報

ページトップへ戻る