
![]()
![]()
![]()



![]()
![]()
| 面削品 | 素材切断品 | 溶接品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等辺 | 不等辺 | |||||||
| 材質名 | 鋼種/タイプ | 全面切削 | 外側切削 (内側未仕上) |
Rあり (全面未仕上) |
Rなし (全面未仕上) |
Rあり (全面未仕上) |
Rなし (全面未仕上) |
溶接接合 |
| 鉄 | SS400 | |||||||
| アルミ | A6063 | |||||||
| A5052 | ||||||||
| ステンレス | SUS304 | |||||||
| SUS316 | ||||||||
| SUS316L | ||||||||
| 板厚 | 高さ | 幅 | 長さ | |
|---|---|---|---|---|
| 面削品 | 4~15 | 20~150 | 20~150 | 20~500 |
| 素材切断品 | 3~25 | 20~250 | 20~250 | 20~2000 |
| 溶接接合品 | 10~15 | 101~200 | 101~200 | 50~300 |
※上記は最小~最大表記であり、加工不可領域があります。詳しくはサイトにてご確認ください



![]()
![]()

