(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

業界初 スピコン革命!!クッション機能付スピードコントローラ クッション調整可能でアブソーバ不要!コストも衝撃もまとめて吸収

2 in 1 だから、これ1個でOK!

標準的なアブソーバに比べ約3倍以上長持ち

3個のニードルで速度・強弱・タイミングを調整!

速度【シリンダ】強弱【クッション】タイミング【クッションの切換】を調節

つまり!
アブソーバーの金具不要で、コストも手間も大幅削減
しかも!
標準なアブソーバーに比べ3倍長持ち、長寿命
だから!
メンテナンス回数もコストも大幅削減!

商品詳細はこちら

 
 

特長

ショックアブソーバ不要

排気流量の二段階調整を実現。二段目をクッション用とすることでショックアブソーバーと同様の制御が可能。

ショックアブソーバーの取り付けが難しいシリンダ・環境に最適

 
 

お客さまのお悩み

1.交換・メンテナンス

頻繁なメンテナンス、交換コスト
定期的な交換が必要で作業時間と交換コストをなんとかしたい
標準的なショックアブソーバーより約3倍長持ち
標準的なショックアブソーバーの3倍以上の耐久性を実現
取り付け、交換作業が困難
手の届きにくい狭い所、装置の奥側に取り付けられており取り付け、交換ができずにそのままになっている。
選定、取り付けが難しいと感じる。
チューブを切ってつなぐだけ
クッション機能付スピコンは、通常のスピードコントローラーユニオンタイプ同様に、チューブを切って間につなぐだけと取り付けが簡単! 専門的な知識や技術は必要ありません。

クッション機能付スピコンが解決!この特長を動画で確認

ショックアブソーバー不要!長持ち編
狭い場所でも取り付け楽々編

2.サイクルタイムの改善

生産性を上げたい
特定のシリンダの速度を少し速めたい・・・
速度二段階調節でサイクルタイム改善
ストロークエンド付近のスピードはそのまま、一段階目のシリンダ速度を上げてダクトアップさせ、生産性向上に貢献!
※従来通りのクッション性(ショックアブソーバー付シリンダでストロークエンドの衝撃吸収(クッション)をさせること) の場合

クッション機能付スピコンが解決!この特長を動画で確認

サイクルタイム改善編

3.シリンダの中間位置での減速

タクトを調節したい
シリンダを中間位置で減速させ、タクトを調節したい
ワークのバウンドを抑えたい、振動を防ぎたい
シリンダの中間位置での減速可能
ショックアブソーバーの届かない位置でクッションを効かせることが可能。

クッション機能付スピコンが解決!この特長を動画で確認

中間位置での減速可能編

例 : 動作開始から80%をスピードコントローラの2倍速度で、エンド20%でスピードコントローラと同じ速度を行う場合

4.シリンダの衝撃・衝突・損傷

気になるシリンダの衝突音・衝撃・損傷
衝撃を緩和しシリンダ長持ち、周辺機器への影響を軽減

仕様

使用流体 空気
使用圧力範囲 0.2~1.0MPa
使用温度範囲 0~60℃(凍結なきこと)
チューブ適用サイズ(mm) φ4, φ6, φ8

商品詳細はこちら