(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

納期と手間がかからない!ご希望の用途・条件より簡単選定!日本電産シンポ エイブル減速機

急なトルク変更にも対応!最短3日目出荷 300点以上取り揃え!
選定ツールを使って、取り付けモータ、負荷条件、アプリケーションなど
さまざまな条件で簡単選定!

エイブル減速機

同心軸タイプ

  • VRXFシリーズ※おすすめ

    VRXFシリーズ

    減速比:1/3~1/81
    バックラッシ:3・5・10・15分
    特徴:コンパクトで高精度

    通常出荷日:3日目~

    商品詳細へ

  • VRGシリーズ

    VRGシリーズ

    減速比:1/5~1/81
    バックラッシ:1・3分
    特徴:振動・騒音を削減し静音化を実現

    通常出荷日:3日目~

    商品詳細へ

  • VRSシリーズ

    VRSシリーズ

    減速比:1/3~1/100バックラッシ:3分
    特徴:高荷重容量を実現

    通常出荷日:10日目~

    商品詳細へ

  • VRTシリーズ

    VRTシリーズ

    減速比:1/4~1/100
    バックラッシ:3・5分
    特徴:高荷重容量を実現したフランジ出力タイプ

    通常出荷日:30日目~

    商品詳細へ

※VRXFシリーズはVRSFシリーズの後継機種のため、取り付け寸法が同じで互換性があります。

直交軸タイプ

  • EVSシリーズ

    EVSシリーズ

    減速比:1/3~1/100
    バックラッシ:4・6・7分
    特徴:高精度で省スペース

    通常出荷日:30日目~

    商品詳細へ

取り付け可能モータ機種

ミスミ取り扱いモータ例

  • MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ HG-KRシリーズ

    三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ
    サーボモータ
    HG-KRシリーズ

    通常出荷日:在庫品1日目~

    商品詳細へ

  • MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ HG-SRシリーズ

    三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ
    サーボモータ
    HG-SRシリーズ

    通常出荷日:13日目~

    商品詳細へ

  • Σ-Vシリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGMJV形/SGMGV形

    安川電機

    Σ-Vシリーズ
    回転形サーボモータ 中慣性
    SGMJV形/SGMGV形

    通常出荷日:在庫品1日目~

    商品詳細へ

  • G5シリーズ R88M-K形

    オムロン

    G5シリーズ
    R88M-K形

    通常出荷日:在庫品1日目~

    商品詳細へ

サーボモータメーカー例

モータ容量(W)
モータメーカー モータシリーズ 50W 100W 200W 400W 750W
Panasonic MSME TYPE1
MSMD TYPE1
MUMA 8AC8 TYPE1
安川電機 SGMJV TYPE3
SGMAV TYPE3
SGMAS TYPE2
SGM7J TYPE3
SGM7A TYPE3
三菱電機 HG-KR TYPE3
HG-MR TYPE3
オムロン R88M-K(200V) TYPE3 TYPE1
R88M-K(400V) TYPE3 TYPE1 19FB19
R88M-G TYPE3 TYPE1
R88M-W TYPE2
R7M-A TYPE2
R7M-Z - TYPE2
R88M-U TYPE2

選定ツール

さまざまな条件から選定可能!

  • ・取り付けモータから選定
  • ・負荷条件から選定
  • ・使用するアプリケーションから選定

減速機選定ツールはこちら

※日本電産シンポのWebサイトに移動します

購入方法

ミスミVONAで、日本電産シンポ商品の型番を検索してください。簡単にお見積もり・ご注文が可能です。

検索窓より型番検索し、商品詳細ページへ ※型番は、日本電産シンポ商品の型番で入力してください

フレックスウェーブ減速機

ミスミVONAでは、日本電産シンポの精密制御減速機 フレックスウェーブも取り扱っております。

  • WPシリーズ オープン型 ユニットタイプ(中空軸)

    WPシリーズ オープン型
    ユニットタイプ(中空軸)

    減速比:50,80,100,120

    通常出荷日:3日目~

    商品詳細へ

  • WPシリーズ オープン型 ユニットタイプ(入力軸)

    WPシリーズ オープン型
    ユニットタイプ(入力軸)

    減速比:50,80,100,120

    通常出荷日:10日目

    商品詳細へ

  • WPシリーズ クローズ型 ユニットタイプ

    WPシリーズ
    クローズ型 ユニットタイプ

    減速比:50,80,100,120

    通常出荷日:3日目~

    商品詳細へ

  • WPシリーズ クローズ型 コンポネントタイプ

    WPシリーズ
    クローズ型 コンポネントタイプ

    減速比:50,80,100,120

    通常出荷日:10日目

    商品詳細へ

精密制御用減速機 フレックスウェーブ

日本電産シンポとは

各種変減速機・プレス機器・計測機器・制御機器に特化した、日本電産グループのメーカー。
コアテクノロジーであるトラクション技術を活かし、製造機械・装置の駆動部分には欠くことができない減速機を製造・販売しております。