(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/4/21 7:00 ~ 4/22 7:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

シールコートユニオン式フレキシブルホースのご紹介シールテープの作業不要! 容易なねじ込みが可能 南国フレキ工業株式会社

南国フレキ工業株式会社は、素管からの一貫生産により、更なる高品質・短納期・低コストを追求し、
各方面の皆さまから高い評価を得ています。

配管作業、困ってませんか?
お悩み1:配管数が多いと、シールテープを巻くのが面倒。
お悩み2:ねじの締め付けを急ぐと、かじるし、力が要る。

南国フレキ工業のシールコートオプションで解決!

  • 解決1:シール材をコート済みのため、シールテープを巻く作業が無くなるので、時間短縮!
  • 解決2:シール材の潤滑効果で、かじりがなくなり、締め付けトルクが軽減。ねじが簡単に締まるので、作業が楽に。
シール材
シール材
■均一で最適な厚さのシール材
・シールテープが不要になり、作業効率も格段に向上。
・接合品質のムラが無くなるため、施工後も高い品質を維持します。
■シール材の潤滑効果
・締め付けトルクを軽減。
・ネジかじりが起きにくくなります。

商品詳細はこちら

シールコートオプションだからこその特長

転造ねじとの相性抜群!

転造ねじは、転造ローラを鋼管に押し当て塑性加工させることによりねじ山を形成する方法で、切削ねじに比べ、引張強度、曲げ強度防錆効果、水密性などに優れており、「機械設備工事管理指針」に採用されています。転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締付けトルクが大きいため、潤滑性の良いシールコート継手と相性が抜群です。

■標準ねじこみ量一覧表

管の呼び切削ねじ転造ねじ
AB 標準:
ねじ込み量
(山)
参考:ねじの全長参考:
標準残り
ねじ長さ(山)
標準:
ねじ込み量
(山)
参考:ねじの全長参考:
標準残り
ねじ長さ(山)
山数(山)長さ(mm) 山数(山)長さ(mm)
151/2611205612226
203/4711.521.55712.5236
25161023.54612286
321 1/4711264713306
401 1/2711264712.5295.5
502913304914.5335.5
  1. 注意1:標準残りねじ長さは、ねじの全長によって変わり、切上げねじ部を含むねじの全長がこの表に示した値のときの数値を示します。
  2. 注意2:転造ねじは、切削ねじに対してねじの全長が長くなるため、残りねじ長さは切削ねじより長くなります。ねじ加工機により、ねじの全長が変わり、残りねじ長さが変わりますので、
    予めねじの全長がどの程度か確認の上、ねじ込みを行ってください。

RoHS指令クリア(FCMB継手の場合)

FCMB継手表面のメッキは、カドミウム0.001%(10ppm)未満、鉛0.005%(50ppm)未満の環境対応メッキのため、RoHS指令を完全にクリアしています。
詳細(6物質/10物質)は商品ページでご確認ください。

■FCMB継手
・適用流体:水・油・空気・ガス
・使用温度:0 ~ 120℃(※使用流体により100℃まで)
・使用圧力:0.1 ~ 1.0MPa
■ステンレス継手
・適用流体:水・油・空気・ガス・薬品(※ステンレス鋼を腐蝕させない流体に限る。)
・使用温度:0 ~ 120℃(※使用流体により100℃まで)
・使用圧力:0.1 ~ 1.0MPa
■給水用コア継手
・適用流体:給水(上水・中水)
・使用温度:20 ~ 40℃
・使用圧力:0.1 ~ 1.0MPa

商品詳細はこちら

南国フレキ工業の製品一覧はこちら

南国フレキ工業が柔軟な発想で提供するフレキシブルホースやベローズは、ミスミVONAで他にも多数提供しております。

標準ユニオン式
フレキシブルホース
標準ユニオン式フレキシブルホース
スタンダードな、両ユニオン式のフレキシブルホースです。
商品詳細へ
標準フランジ式
フレキシブルホース
標準フランジ式フレキシブルホース
専用カラーをチューブに溶接、フランジを取り付けています。
国土交通省使用に対応
商品詳細へ
フィットユニオン式
フレキシブルホース
フィットユニオン式フレキシブルホース
振動緩和に優れた構造で、ユニオン継手を南国フレキ工業独自の加締め方法で組み立てています。
商品詳細へ
フランジ式
フッ素樹脂フレキシブルホース
フランジ式フッ素樹脂フレキシブルホース
空気・水・化学薬品(フッソ樹脂を透過しない流体)用。
両端がルーズフランジで溶接部がフッ素樹脂。
商品詳細へ
消防庁告示
第31号認定(消火配管用)
フレキシブルホース
消防庁告示第31号認定(消火配管用)フレキシブルホース
(一財)消防設備安全センター殿の定める、「FESC規格B103-09・B104-09」に適合。水や消化液に使用可能。
商品詳細へ
標準自由式
エクスパンションジョイント
標準自由式エクスパンションジョイント
ベローズに端管を溶接した標準的な構造です。
商品詳細へ
ユニバーサル型
エクスパンションジョイント
ユニバーサル型エクスパンションジョイント
2個のベローズを連結、偏芯性能が大きく、タイロッドで推力による伸びを防止する構造になっています。
商品詳細へ
球形ゴム製
フレキシブルジョイント
球形ゴム製フレキシブルジョイント
振動吸収、配管の伸縮変位の吸収、騒音吸収、優れた防振効果と耐圧性。
商品詳細へ
その他 フレキシブルホースはこちら
その他 フレキシブルホースはこちら
商品一覧へ
その他 伸縮管継手はこちら
その他 伸縮管継手はこちら
商品一覧へ

絶縁フランジ式フレキシブルホースのご紹介電食に負けない! Next Standard 新たな標準へ