| 大文字 | 小文字 | 読み方 | 通常の用途 |
|---|---|---|---|
| Α | α | アルファ | 角度、係数 |
| Β | β | ベータ | 角度、係数 |
| Γ | γ | ガンマ | 角度、単位面積の重量、 (大文字)関係 |
| Δ | δ | デルタ | 微小変化、密度、変位 |
| Ε | ε | エプシロン | 微小量、ひずみ |
| Ζ | ζ | ジータ | 変数 |
| Η | η | イータ | 変数 |
| Θ | θ | シータ | 角度、温度、時間 |
| Ι | ι | イォータ | |
| Κ | κ | カッパ | 回転半径 |
| Λ | λ | ラムダ | 波長、固有値 |
| Μ | μ | ミュー | 摩擦係数 10−6(マイクロ) |
| Ν | ν | ニュー | 振動数 |
備考 特に(大文字)としたもの以外は小文字。
| 大文字 | 小文字 | 読み方 | 通常の用途 |
|---|---|---|---|
| Ξ | ξ | クサイ | 変数 |
| Ο | ο | オミクロン | |
| Π | π | パイ | 円周率(3.14159…)、角度、 (大文字)積の記号 |
| Ρ | ρ | ロー | 半径、密度 |
| Σ | σ | シグマ | 応力、標準偏差、(大文字)数の和 |
| Τ | τ | タウ | 時定数、時間、トルク |
| Υ | υ | イプシロン | |
| Φ | φ、 | ファイ | 角度、関数、直径 |
| Χ | χ | カイ | |
| Ψ | ψ | プサイ | 角度、関係 |
| Ω | ω | オメガ | 角速度=2πf (大文字)オーム=電気抵抗単位 |
| 原子 番号 |
元素名 | 元素 記号 |
原子 番号 |
元素名 | 元素 記号 |
原子 番号 |
元素名 | 元素 記号 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水素 | H | 36 | クリプトン | Kr | 71 | ルテチウム | Lu | ||
| 2 | ヘリウム | He | 37 | ルビジウム | Rb | 72 | ハフニウム | Hf | ||
| 3 | リチウム | Li | 38 | ストロンチウム | Sr | 73 | タンタル | Ta | ||
| 4 | ベリリウム | Be | 39 | イットリウム | Y | 74 | タングステン | W | ||
| 5 | ほう素 | B | 40 | ジルコニウム | Zr | 75 | レニウム | Re | ||
| 6 | 炭素 | C | 41 | ニオブ | Nb | 76 | オスミウム | Os | ||
| 7 | 窒素 | N | 42 | モリブデン | Mo | 77 | イリジウム | Ir | ||
| 8 | 酸素 | O | 43 | テクネチウム | Tc | 78 | 白金 | Pt | ||
| 9 | ふっ素 | F | 44 | ルテニウム | R | 79 | 金 | Au | ||
| 10 | ネオン | Ne | 45 | ロジウム | Rh | 80 | 水銀 | Hg | ||
| 11 | ナトリウム | Na | 46 | パラジウム | Pd | 81 | タリウム | Tl | ||
| 12 | マグネシウム | Mg | 47 | 銀 | Ag | 82 | 鉛 | Pb | ||
| 13 | アルミニウム | Al | 48 | カドミウム | Cd | 83 | ビスマス | Bi | ||
| 14 | けい素 | Si | 49 | インジウム | In | 84 | ポロニウム | Po | ||
| 15 | りん | P | 50 | すず | Sn | 85 | アスタチン | At | ||
| 16 | 硫黄 | S | 51 | アンチモン | Sb | 86 | ラドン | Rn | ||
| 17 | 塩素 | Cl | 52 | テルル | T | 87 | フランシウム | Fr | ||
| 18 | アルゴン | Ar | 53 | よう素 | I | 88 | ラジウム | Ra | ||
| 19 | カリウム | K | 54 | キセノン | Xe | 89 | アクチニウム | Ac | ||
| 20 | カルシウム | Ca | 55 | セシウム | Cs | 90 | トリウム | Th | ||
| 21 | スカンジウム | Sc | 56 | バリウム | Ba | 91 | プロトアクチニウム | Pa | ||
| 22 | チタン | Ti | 57 | ランタン | La | 92 | ウラン | U | ||
| 23 | バナジウム | V | 58 | セリウム | Ce | 93 | ネプツニウム | Np | ||
| 24 | クロム | Cr | 59 | プラセオジム | Pr | 94 | プルトニウム | Pu | ||
| 25 | マンガン | Mn | 60 | ネオジム | Nd | 95 | アメリシウム | Am | ||
| 26 | 鉄 | Fe | 61 | プロメチウム | Pm | 96 | キュリウム | Cm | ||
| 27 | コバルト | Co | 62 | サマリウム | Sm | 97 | バークリウム | Bk | ||
| 28 | ニッケル | Ni | 63 | ユウロビウム | Eu | 98 | カリホルニウム | Cf | ||
| 29 | 銅 | Cu | 64 | ガドリニウム | Gd | 99 | アインスタイニウム | Es | ||
| 30 | 亜鉛 | Zn | 65 | テルビウム | Tb | 100 | フェルミウム | Fm | ||
| 31 | ガリウム | Ga | 66 | ジスプロシウム | Dy | 101 | メンデレビウム | Md | ||
| 32 | ゲルマニウム | Ge | 67 | ホルミウム | Ho | 102 | ノーベリウム | No | ||
| 33 | ひ素 | As | 68 | エルビウム | Er | 103 | ローレンシウム | Lr | ||
| 34 | セレン | Se | 69 | ツリウム | Tm | |||||
| 35 | 臭素 | Br | 70 | イッテルビウム | Yb |
備考 この表は、ISO 31/8−1980(物理化学および分子物理学の量と単位)の付属書A(元素の名称と記号)およびISO 31/9−1980
(原子物理学および核物理学の量と単位)の付属書C(放射性核種の名称と記号)による。
お送り頂いたご意見に対する個別の返答は致しかねます。
回答をご希望のお客様は、お問い合わせフォームをご利用下さい。
個人情報・お客様情報保護方針