ものづくりの、明日を支える。MiSUMi-VONA 生産材コマース
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
〔技術データ〕 体積・重量の求め方/材料の物理的性質

金属材料の物理的性質

材質 比重 熱膨張係数 縦弾性係数
×10−6/℃ N/mm2 {Kgf/mm2
軟鋼 7.85 11.7 205800 {21000}
NAK80 7.8 12.5 200900 {20500}
SKD11 7.85 11.7 205800 {21000}
SKD61 7.75 10.8 205800 {21000}
SKH51 8.2 10.1 218540 {22300}
超硬 V30 14.1 6 548800 {56000}
超硬 V40 13.9 6 529200 {54000}
鋳鉄 7.3 9.2~11.8 73500~102900 {7500~10500}
SUS304 8.0 17.3 193060 {19700}
SUS440C 7.78 10.2 199920 {20400}
無酸素銅 C1020 8.9 17.6 114660 {11700}
6/4黄銅 C2801 8.4 20.8 100940 {10300}
ベリリウム銅 C1720 8.3 17.1 127400 {13000}
アルミニウム A1100 2.7 23.6 67620 {6900}
ジュラルミン A7075 2.8 23.6 70560 {7200}
チタン 4.5 8.4 103880 {10600}

体積の求め方

重量の求め方

縦弾性係数Eによる歪の求め方

[例] ø10×L60のpinに荷重P=1000kgfを加えたときの歪量λを求める。(材質:SKD61)

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?