〔製品データ〕金属プレス加工品、金属板せん断加工品の普通公差 JIS B 0408(1991) JIS B 0410(1991)より抜粋

1.金属プレス加工品の普通寸法公差 JIS B 0408-1991-

表1 打抜きの普通寸法許容差 単位:mm

基準寸法の区分 等級
A級 B級 C級
6以下 ±0.05 ±0.1 ±0.3
6を超え 30以下 ±0.1 ±0.2 ±0.5
30を超え 120以下 ±0.15 ±0.3 ±0.8
120を超え 400以下 ±0.2 ±0.5 ±1.2
400を超え 1000以下 ±0.3 ±0.8 ±2
1000を超え 2000以下 ±0.5 ±1.2 ±3

備考  A級、B級及びC級は、それぞれJIS B 0405の公差等級
     f、m及びcに相当する。

表2 曲げ及び絞りの普通寸法許容差 単位:mm

基準寸法の区分 等級
A級 B級 C級
6以下 ±0.1 ±0.3 ±0.5
6を超え 30以下 ±0.2 ±0.5 ±1
30を超え 120以下 ±0.3 ±0.8 ±1.5
120を超え 400以下 ±0.5 ±1.2 ±2.5
400を超え 1000以下 ±0.8 ±2 ±4
1000を超え 2000以下 ±1.2 ±3 ±6

備考 A級、B級及びC級は、それぞれJIS B 0405の公差等級
    m、c及びvに相当する。

2.金属板せん断加工品の普通公差 JIS B 0410-1991-

表1 切断幅の普通寸法許容差 単位:mm

基準寸法の区分 板厚(t) の区分
t≦1.6 1.6<t≦3 3<t≦6 6 <t≦12
等級
A級 B級 A級 B級 A級 B級 A級 B級
30以下 ±0.1 ±0.3 - - - - - -
30を超え 120以下 ±0.2 ±0.5 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 - ±1.5
120を超え 400以下 ±0.3 ±0.8 ±0.4 ±0.8 ±1 ±1.5 - ±2
400を超え 1000以下 ±0.5 ±1 ±0.5 ±1.2 ±1.5 ±2 - ±2.5
1000を超え 2000以下 ±0.8 ±1.5 ±0.8 ±2 ±2 ±3 - ±3
2000を超え 4000以下 ±1.2 ±2 ±1.2 ±2.5 ±3 ±4 - ±4

表2 真直度の普通公差 単位:mm

切断長さの呼び寸法の区分 板厚(t) の区分
t≦1.6 1.6<t≦3 3<t≦6 6<t≦12
等級
A級 B級 A級 B級 A級 B級 A級 B級
30以下 0.1 0.2 - - - - - -
30を超え 120以下 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 0.8 - 1.5
120を超え 400以下 0.3 0.5 0.3 0.5 0.8 1.5 - 2
400を超え 1000以下 0.5 0.8 0.5 1 1.5 2 - 3
1000を超え 2000以下 0.8 1.2 0.8 1.5 2 3 - 4
2000を超え 4000以下 1.2 2 1.2 2.5 3 5 - 6

表3 直角度の普通公差 単位:mm

短辺の呼び長さの区分 板厚(t) の区分
t≦3 3<t≦6 6<t≦12
等級
A級 B級 A級 B級 A級 B級
30以下 - - - - - -
30を超え 120以下 0.3 0.5 0.5 0.8 - 1.5
120を超え 400以下 0.8 1.2 1 1.5 - 2
400を超え 1000以下 1.5 3 2 3 - 3
1000を超え 2000以下 3 6 4 6 - 6
2000を超え 4000以下 6 10 6 10 - 10

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!