〔技術データ〕寸法公差及びはめあい JIS B 0401(1999) より抜粋

1.1 常用する穴基準はめあい

基準穴 軸の公差域クラス
すきまばめ 中間ばめ しまりばめ
H6           g5 h5 js5 k5 m5              
        f6 g6 h6 js6 k6 m6 n6* p6*          
H7         f6 g6 h6 js6 k6 m6 n6 p6* r6* s6 t6 u6 x6
      e7 f7   h7 js7                  
H8         f7   h7                    
      e8 f8   h8                    
    d9 e9                          
H9     d8 e8     h8                    
  c9 d9 e9     h9                    
H10 b9 c9 d9                            

[注] *これらのはめあいは、寸法の区分によっては例外を生じる。

1.2 常用する穴基準はめあいにおける公差域の相互関係

*上表は基準寸法18mmを超え30mm以下の場合です。

2.1 常用する軸基準はめあい

基準軸 穴の公差域クラス
すきまばめ 中間ばめ しまりばめ
h5             H6 JS6 K6 M6 N6* P6          
h6         F6 G6 H6 JS6 K6 M6 N6 P6*          
        F7 G7 H7 JS7 K7 M7 N7 P7* R7 S7 T7 U7 X7
h7       E7 F7   H7                    
        F8   H8                    
h8     D8 E8 F8   H8                    
    D9 E9     H9                    
h9     D8 E8     H8                    
  C9 D9 E9     H9                    
B10 C10 D10                            

[注] *これらのはめあいは、寸法の区分によっては例外を生じる。

2.2 常用する軸基準はめあいにおける公差域の相互関係

*上表は基準寸法18mmを超え30mm以下の場合です。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?