〔技術データ〕硬さ換算表 (SAE J 417) *1983年改訂

鋼のロックウェルC硬さに対する近似的換算値(1)

(HRC)ロックウェルCスケール硬 さ (HV)ビッカース硬 さ ブリネル硬さ(HB)10mm球荷重3000kgf ロックウェル硬さ(3) ロックウェルスーパーフィシャル硬さダイヤモンド円錐圧子 (Hs) 引張強さ
(近似値)
MPa
(kgf/mm2
(2)
ロックウェルCスケール硬 さ(3)
ショア硬さ
標準球 タングステンカーバイド球 (HRA)Aスケール荷重60kgfダイヤモンド円錐圧子 (HRB)Bスケール荷重100kgf径1.6mm
(1/16in)球
(HRD)Dスケール荷重100kgfダイヤモンド円錐圧子 15−Nスケール荷重15kgf 30−Nスケール荷重30kgf 45−Nスケール荷重45kgf
68 940 85.6 76.9 93.2 84.4 75.4 97 68
67 900 85.0 76.1 92.9 83.6 74.2 95 67
66 865 84.5 75.4 92.5 82.8 73.3 92 66
65 832 (739) 83.9 74.5 92.2 81.9 72.0 91 65
64 800 (722) 83.4 73.8 91.8 81.1 71.0 88 64
63 772 (705) 82.8 73.0 91.4 80.1 69 9 87 63
62 746 (688) 82.3 72.2 91.1 79.3 68.8 85 62
61 720 (670) 81.8 71.5 90.7 78.4 67.7 83 61
60 697 (654) 81.2 70.7 90.2 77.5 66.6 81 60
59 674 (634) 80.7 69.9 89.8 76.6 65.5 80 59
58 653 615 80.1 69.2 89.3 75.7 64.3 78 58
57 633 595 79.6 68.5 88.9 74.8 63.2 76 57
56 613 577 79.0 67.7 88.3 73.9 62.0 75 56
55 595 560 78.5 66.9 87.9 73.0 60.9 74 2075(212) 55
54 577 543 78.0 66.1 87.4 72.0 59.8 72 2015(205) 54
53 560 525 77.4 65.4 86.9 71.2 58.6 71 1950(199) 53
52 544 (500) 512 76.8 64.6 86.4 70.2 57.4 69 1880(192) 52
51 528 (487) 496 76.3 63.8 85.9 69.4 56.1 68 1820(186) 51
50 513 (475) 481 75.9 63.1 85.5 68.5 55.0 67 1760(179) 50
49 498 (464) 469 75.2 62.1 85.0 67.6 53.8 66 1695(173) 49
48 484 451 455 74.7 61.4 84.5 66.7 52.5 64 1635(167) 48
47 471 442 443 74.1 60.8 83.9 65.8 51.4 63 1580(161) 47
46 458 432 432 73.6 60.0 83.5 64.8 50.3 62 1530(156) 46
45 446 421 421 73.1 59.2 83.0 64.0 49.0 60 1480(151) 45
44 434 409 409 72.5 58.5 82.5 63.1 47.8 58 1435(146) 44
43 423 400 400 72.0 57.7 82.0 62.2 46.7 57 1385(141) 43
42 412 390 390 71.5 56.9 81.5 61.3 45.5 56 1340(136) 42
41 402 381 381 70.9 56.2 80.9 60.4 44.3 55 1295(132) 41
40 392 371 371 70.4 55.4 80.4 59.5 43.1 54 1250(127) 40
39 382 362 362 69.9 54.6 79.9 58.6 41.9 52 1215(124) 39
38 372 353 353 69.4 53.8 79.4 57.7 40.8 51 1180(120) 38
37 363 344 344 68.9 53.1 78.8 56.8 39.6 50 1160(118) 37
36 354 336 336 68.4 (109.0) 52.3 78.3 55.9 38.4 49 1115(114) 36
35 345 327 327 67.9 (108.5) 51.5 77.7 55.0 37.2 48 1080(110) 35
34 336 319 319 67.4 (108.0) 50.8 77.2 54.2 36.1 47 1055(108) 34
33 327 311 311 66.8 (107.5) 50.0 76.6 53.3 34.9 46 1025(105) 33
32 318 301 301 66.3 (107.0) 49.2 76.1 52.1 33.7 44 1000(102) 32
31 310 294 294 65.8 (106.0) 48.4 75.6 51.3 32.7 43 980(100) 31
30 302 286 286 65.3 (105.5) 47.7 75.0 50.4 31.3 42 950 (97) 30
29 294 279 279 64.7 (104.5) 47.0 74.5 49.5 30.1 41 930 (95) 29
28 286 271 271 64.3 (104.0) 46.1 73.9 48.6 28.9 41 910 (93) 28
27 279 264 264 63.8 (103.0) 45.2 73.3 47.7 27.8 40 880 (90) 27
26 272 258 258 63.3 (102.5) 44.6 72.8 46.8 26.7 38 860 (88) 26
25 266 253 253 62.8 (101.5) 43.8 72.2 45.9 25.5 38 840 (86) 25
24 260 247 247 62.4 (101.0) 43.1 71.6 45.0 24.3 37 825 (84) 24
23 254 243 243 62.0 100.0 42.1 71.0 44.0 23.1 36 805 (82) 23
22 248 237 237 61.5 99.0 41.6 70.5 43.2 22.0 35 785 (80) 22
21 243 231 231 61.0 98.5 40.9 69.9 42.3 20.7 35 770 (79) 21
20 238 226 226 60.5 97.8 40.1 69.4 41.5 19.6 34 760 (77) 20
(18) 230 219 219 96.7 33 730 (75) (18)
(16) 222 212 212 95.5 32 705 (72) (16)
(14) 213 203 203 93.9 31 675 (69) (14)
(12) 204 194 194 92.3 29 650 (66) (12)
(10) 196 187 187 90.7 28 620 (63) (10)
(8) 188 179 179 89.5 27 600 (61) (8)
(6) 180 171 171 87.1 26 580 (59) (6)
(4) 173 165 165 85.5 25 550 (56) (4)
(2) 166 158 158 83.5 24 530 (54) (2)
(0) 160 152 152 81.7 24 515 (53) (0)

  1. 青色の数字は、ASTM E 140表1による(SAE・ASM・ASTMが合同で調整したものである)
  2. 括弧( )を付けて示してある単位及び数値は、JIS Z 8413及びZ 8438換算表によりpsiから換算したものである。
    なお1MPa=1N/mm2
  3. 表中括弧( )内の数字は、あまり用いられない範囲のものであり参考として示したものである。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!