〔製品データ〕ボタンダイ選択方法

通常の穴抜作業におけるパンチとダイのクリアランスとダイの外径を適切に選択できます。
下記の手順でご選択ください。

(表1)材料コード

引張強さ
kgf/mm2
材料板厚
1
以下
1~2 2~4
20以下
40以下
80以下
21
41
81
22
42
82
24
44
84

(表2)穴精度コード

 

精 級

並 級

コード

P

S

穴の公差

±0.1以下

±0.1をこえる

穴の断面

せん断面
50%

せん断面
30%以下

用 途

シャフト受け

リベット穴

キリ穴
通気孔
タップの下穴
重量軽減穴

クリアランスの大きさによるクラックの成長の仕方の相違

せん断製品の切口面形状に対するクリアランスの影響(精機学会)

(表3)クリアランスの選定基準

材 料 種 類 引張強さ
kgf/mm2
推奨クリアランス(片側)%
精級P 並級S
アルミニウム
アルミニウム合金
10未満 3 6
10~18 4 8
20以上 8 10
タフピッチ銅 20以下 6 8
28〃 8 10
黄 銅 28〃 4 8
35〃 8 10
燐 青 銅 30〃 6 10
50〃 10 15
極軟 28〃 6 10
34〃 10 12
70〃 12 15
ス テ ン レ ス 60〃 6 12
100〃 8 15
珪 素 鋼   35~39 8 12
塩ビ・ファイバー   4~ 8 3 5
フェノール積層板   5~10 4 4

(表4)ボタンダイ推奨外径


材料コード 21 22 24 41 42 44 81 82 84
穴径 穴精度
P S P S P S P S P S P S P S P S P S
1.0~ 1.99 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
2.0~ 2.99 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
3.0~ 3.99 8 8 10 10 10 10 10 10 13 13
4.0~ 4.99 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13
5.0~ 5.99 13 13 13 13 13 13 16
6.0~ 6.99 13 13 13 13 13 13 16 16 16
7.0~ 7.99 16 16 20
8.0~ 8.99 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20
9.0~ 9.99
10.0~10.99               20                 25
11.0~11.99                               25
12.0~14.99               25                
15.0~19.99               32                    
20.0~25.00               38                    

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?