〔製品データ〕耐摩耗用超硬工具材料

耐摩耗用超硬工具の対照表

用途 使用
分類
記号
タンガロイ 住友電工
ハードメタル
三菱
マテリアル
ダイジェット
工業
日立
ツール
冨士
ダイス
日本
タングステン
サンアロイ
工業
共立合金
製作所
シルバーロイ









V10 D10 D1 GTi05 D1 WH10
WH20
D10
D20
G1 DA10
DA20
DA25
H1
G1
KD05
G1
G2
V20 D20
D25
D2 GTi10
GTi15
D2 WH30 D40
D50
C50
G55
G2 DA30
VA30
G2
KD10
A10W
G3
V30 D30 D3
ED30
GTi20 D3
NC2
NC6
NC8
WH40 D60 G3
G20
DA50
VA40
G3
G4
KD20
MC30
G4
V40* D40 G5
ED50
GTi30 G5
NC10
GD195
WH50 C60
G65
G30
G40
DA60
VA50
EA50
G5
TB6
KD40
G5
6F
V50* D50 G6 GTi35
GTi30S
GTi40
MH4
GD174
GD201
WH60 C70
C84
G70
G85
G50
G60
VA60
VA70
EA60
EA70
TB7 G6
F65
G65
V60* D60
D70
G7
G8
GTi40S
GTi50S
MH5
MH7
GD206
WB60 C95 G80
SD1
VA80
EA80
EA90
G8 G7
G8
7F
8F









Z01 F
MD08F
F0 ZH104
SF10
MF10
FZ05
FB10
NM08 F08        
Z10 M
MD10
MD05F
XF1
F1
AFU
HTi10
MF20
FZ10
FZ15
FB15
NM15 F10
M10
FN10
FN20
  EF05  
Z20 MD15
MD20
EM10
AF0
SF2
AF1
TF15
UF30
FZ20
FB20
BRM20
EF20N
F20 FN30
SF30
FD25 EF10  
Z30 UM A1
CC
  FZ25 NM25   FN40
SF50
  EF20  





V10 F F0
SF1
ED10
AFU
UF20 FB15
FZ10
FZ15
  F08
F10
F20
M10
FN10
FN20
  EF05
EF10
 
V20 EM10 AF0
AF1
UF30 FB20
FZ20
    FN30
SF30
FD25 EF20 SF20
SF05
V30   A1
CC
  FZ25 NM25   FN40 FD15   SF25
SF30
V40*         NM40   SF50      

*:超硬工具協会規格

超硬合金の使用分類

使用分類
記号
硬さ
HRA
抗折力
N/mm2 {kgf/mm2}
金属成分 硬質相成分
Co Wを主体とした硬質相
V10 89以上 1170以上 {120以上} 3~6 88~91
V20 88以上 1275以上 {130以上} 5~9 88~90
V30 87以上 1471以上 {150以上} 8~16 78~87
V40 85以上 1864以上 {190以上} 11~20 73~85
V50 83以上 2060以上 {210以上} 14~25 70~82
V60 78以上 2256以上 {230以上} 17~30 65~78

(超硬工具協会規格 CIS 019C-1990)

備考 1.V10~V30までの使用分類記号及び各数値は JIS B 4053 と同じである。
2.使用分類記号を材種記号に使用してはならない。
3.超硬合金製造業者によっては、同一使用分類記号に対応して、複数の材種記号がある。

超微粒子超硬合金

使用分類
記号
硬さ
HRA
抗折力
N/mm2 {kgf/mm2}
Z01 92 以上 1177以上{120以上}
Z10 91 以上 1275以上{130以上}
Z20 89.5以上 1471以上{150以上}
Z30 88.5以上 1668以上{170以上}

(JIS B 4053-1989)

超硬合金選択基準

製 品 名 使 用 分 類 記 号
大 分 類 品 名 及 び 分 類 大 ← 耐 摩 耗 性 → 小
小 ← 耐 衝 撃 性 → 大
V10 V20 V30 V40 V50 V60
抜 型 ダ イ 荷重の小さいとき            
荷重の大きいとき            
ポ ン チ 荷重の小さいとき            
荷重の大きいとき            
絞 り 型 絞りダイ 荷重の小さいとき            
荷重の大きいとき            
絞りポンチ 荷重の小さいとき            
荷重の大きいとき            
粉末成形金型 外 型 丸 形            
異 形            
パ ン チ            
その他の耐摩、耐
衝撃用工具及び部
衝撃が小さいもの ゲージ、バルブ、ノズル、
シールリング、精密ボールなど
           
衝撃が中程度のもの 曲げ型、クラッシャー、スパイクなど            
衝撃が大きいもの 刻印、コイニングダイ、コイニングパンチ、
インパクトダイ、スエージングダイ、製釘工具、
熱間押出ダイ、ポリシングディスクなど
           

(超硬工具協会規格 CIS 019C-1990)

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?