ものづくりの、明日を支える。MiSUMi-VONA 生産材コマース
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
ボタンダイ 一覧表

A早割 :ストークA早割対象
 適用にならない商品がございます。詳細は商品ページでご確認ください。

材質 タイプ シャンク径公差 ノーマル カス上がり対策 カス上がり対策逆テーパ カス詰まり対策
変形 変形 変形
  ヘッド付
SKD11相当 レギュラー
タイプ
Dm5 A早割 MHD HD□ A早割 SR-MHD SR-HD□ SRT-MHD SRT-HD□ A早割 SV-MHD
D A早割 A-MHD A-HD□ A早割 SRA-MHD SRA-HD□ SRTA-MHD SRTA-HD□
エコノミー
タイプ
Dm5 A早割 EMHD EHD□ A早割 SR-EMHD SR-EHD□
D A早割 A-EMHD A-EHD□ A早割 SRA-EMHD SRA-EHD□
粉末ハイス鋼 レギュラー
タイプ
Dm5 A早割 PMHD PHD□ A早割 SR-PMHD SR-PHD□ SRT-PMHD SRT-PHD□ A早割 SV-PMHD
D A早割 A-PMHD A-PHD□ A早割 SRA-PMHD SRA-PHD□ SRTA-PMHD SRTA-PHD□
エコノミー
タイプ
Dm5 A早割 EPMHD EPHD□ A早割 SR-EPMHD SR-EPHD□
D A早割 A-EPMHD A-EPHD□ A早割 SRA-EPMHD SRA-EPHD□
  ストレート
SKD11相当 レギュラー
タイプ
Dn5 A早割 MSD SD□ A早割 SR-MSD SR-SD□ SRT-MSD SRT-SD□ A早割 SV-MSD
D A早割 A-MSD A-SD□ A早割 SRA-MSD SRA-SD□ SRTA-MSD SRTA-SD□
エコノミー
タイプ
Dn5 A早割 EMSD ESD□ A早割 SR-EMSD SR-ESD□
D A早割 A-EMSD A-ESD□ A早割 SRA-EMSD SRA-ESD□
粉末ハイス鋼 レギュラー
タイプ
Dn5 A早割 PMSD PSD□ A早割 SR-PMSD SR-PSD□ SRT-PMSD SRT-PSD□ A早割 SV-PMSD
D A早割 A-PMSD A-PSD□ A早割 SRA-PMSD SRA-PSD□ SRTA-PMSD SRTA-PSD□
エコノミー
タイプ
Dn5 A早割 EPMSD EPSD□ A早割 SR-EPMSD SR-EPSD□
D A早割 A-EPMSD A-EPSD□ A早割 SRA-EPMSD SRA-EPSD□
  アンギュラヘッド付
SKD11相当 レギュラー
タイプ
Dm5 A早割 AHD AHD□ A早割 SR-AHD SR-AHD□ SRT-AHD SRT-AHD□  
D A早割 A-AHD A-AHD□ A早割 SRA-AHD SRA-AHD□ SRTA-AHD SRTA-AHD□  
粉末ハイス鋼 Dm5 A早割 PAHD PAHD□ A早割 SR-PAHD SR-PAHD□ SRT-PAHD SRT-PAHD□  
D A早割 A-PAHD A-PAHD□ A早割 SRA-PAHD SRA-PAHD□ SRTA-PAHD SRTA-PAHD□  
  アンギュラストレート
SKD11相当 レギュラー
タイプ
Dn5 A早割 ASD ASD□ A早割 SR-ASD SR-ASD□ SRT-ASD SRT-ASD□  
D A早割 A-ASD A-ASD□ A早割 SRA-ASD SRA-ASD□ SRTA-ASD SRTA-ASD□  
粉末ハイス鋼 Dn5 A早割 PASD PASD□ A早割 SR-PASD SR-PASD□ SRT-PASD SRT-PASD□  
D A早割 A-PASD A-PASD□ A早割 SRA-PASD SRA-PASD□ SRTA-PASD SRTA-PASD□  
  刃先ロングヘッド付
SKD11相当 レギュラー
タイプ
Dm5 MHDS HD□S      
  刃先ロングストレート
SKD11相当 レギュラー
タイプ
Dn5 MSDS SD□S      
  全長指定ヘッド付
SKD11相当 レギュラー
タイプ
Dm5 S-MHD
S-MHDS
S-HD□
S-HD□S
SRS-MHD
SRS-MHDS
SRS-HD□
SRS-HD□S
SRTS-MHD
SRTS-MHDS
SRTS-HD□
SRTS-HD□S
 
  全長指定ストレート
SKD11相当 レギュラー
タイプ
Dn5 S-MSD
S-MSDS
S-SD□
S-SD□S
SRS-MSD
SRS-MSDS
SRS-SD□
SRS-SD□S
SRTS-MSD
SRTS-MSDS
SRTS-SD□
SRTS-SD□S
 
  フリーサイズ全長・刃長・逃げ穴指定タイプ・ヘッド付
SKD11相当 レギュラー
タイプ
Dm5 FMHD
FMHDS
FHD□
FHD□S
SR-FMHD
SR-FMHDS
SR-FHD□
SR-FHD□S
 
  フリーサイズ全長・刃長・逃げ穴指定タイプ・ストレート
SKD11相当 レギュラー
タイプ
Dn5 FMSD
FMSDS
FSD□
FSD□S
SR-FMSD
SR-FMSDS
SR-FSD□
SR-FSD□S
 
  ノック止め
SKD11相当 エコノミー
タイプ
Dn5 A早割 EKSD EKD□ A早割 SR-EKSD SR-EKD□  
レギュラー
タイプ
A早割 KSD KD□ A早割 SR-KSD SR-KD□ SRT-KSD SRT-KD□  
  斜面抜きノック止め
SKD11相当 レギュラー
タイプ
Dn5 A早割 KSDS KD□S      
  火炎焼き入れ用ノック止め
SX105V レギュラー
タイプ
Dn5 HKSDS HKD□S      
  ボタンダイブランク ストレート用
SKD11相当 裏逃げ
タイプ
Dm5 A早割 HD-B
D A早割 A-HD-B
Dn5 A早割 SD-B
D A早割 A-SD-B
  ボタンダイブランク アンギュラ用
SKD11相当 アンギュラ
タイプ
Dm5 A早割 AHD-B
D A早割 A-AHD-B
Dn5 A早割 ASD-B
D A早割 A-ASD-B

ボタンダイについて

エコノミータイプとレギュラータイプの違い

レギュラータイプは刃先にストレート部B(2mm)がありますが、エコノミータイプにはありません。
そのため、エコノミータイプは追加工PKC(刃先径公差変更)は適用できません。

刃先長bと追加工LC(全長変更)について


●ヘッド付タイプの場合、ツバ厚が設定されている為、ボタンダイ刃先よりLC加工を行ないますので、刃先長bは短くなります。レギュラータイプのストレート部Bは2mmのままですが、b-(L-LC)<2のときはB=b-(L-LC)となります。また、その場合 のテーパ部はなくなります。


●ストレートタイプの場合、逃げ穴方向よりLC加工を行ないますので、刃先bの長さは変わりません。
(CKC、MKC追加工の場合も同様)

ボタンダイの逃げ角寸法表示


は50mmの距離に対し1mm広がったテーパを示します。

テーパ値 1/50 1/100 1/150
角度(A゜) 1.146° 0.573° 0.382°

ボタンダイのL寸法とP・W寸法の拡がり幅

カス上がり対策ボタンダイについて(詳細 こちら

カス上がり対策ボタンダイは、ダイの内面に2本以上の傾斜溝を加工しています。打ち抜き工程初期に抜きカスはダイの傾斜溝に応じた小さな突起を形成し、パンチの加工によりさらに下面に押し込まれると、突起部はダイの側面から圧縮(しごき)され、カス上がりを防止します。

適用の範囲

  1. 穴径・・・φ1.0~φ16
  2. 被加工材材質・・・引張り強度120kgf/mm2(1177N/mm2)まで適用。
  3. 被加工材の厚さ・・・0.15mmから対応可能です。
  4. クリアランス(C)が被加工材板厚(MT)の20%を超える場合、効果が期待できませんので、20%以下でご使用ください。
    クリアランス(C)<被加工材板厚(MT)×20%

カス上がり対策ボタンダイは、抜きカスに小さな突起を形成することでカス上がりを防止しますので、精密穴の打ち抜き、打ち抜かれたものが商品になる等の場合には不適です。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?