ものづくりの、明日を支える。MiSUMi-VONA 生産材コマース
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
仕上げプレート・仕上げブロック 一覧表

A早割 :ストークA早割対象
 適用にならない商品がございます。詳細は商品ページでご確認ください。

鋼種の諸特性

製品名 鋼種 諸特性比較※
プレート ブロック 超硬ブロック材 耐摩耗性 熱間強さ 靭 性 焼入性 熱処理変形 被削性
SKD A早割 FB-SKD SKD11 A B B A A C
S-SKD
A早割 E-SKD
DC A早割 FB-DC DC53 A B A A B B
S-DC
A早割 E-DC
SKS A早割 FB-SKS SKS3 C D B C D A
S-SKS
A早割 E-SKS
SK A早割 FB-SK SKS93 D D C D D A
S-SK
A早割 E-SK
HPM HPm2T相当 D D C A
S-HPM
A早割 E-HPM
SC A早割 FB-SC S50C E E B E E AA
S-SC
A早割 E-SC
SS SS400 F E B E E AA
S-SS
A早割 E-SS
ALP A7075P
-T651
(超々ジュラルミン)
A早割 FB-SKH SKH51 A A A B B B
Z V30(超硬) AA C D E

※AA,A,B,C,D,E,Fの順に優れている度合を示しています。(AAが最も優れています。)

豊富なサイズ

  • A寸法・B寸法・T寸法とも規格化されているタイプです。使用頻度の高い約6000サイズを標準サイズとして規格しています。コストもフリーサイズよりも安く価格設定しています。


  • A寸法はmax500mmまで1mm単位で自由にご指定いただけます。
    B寸法・T寸法は、追加工にて、1mm単位で変更できます。

  • 寸法指定はフリーサイズと同じです。仕上げは六面フライスで、価格はフリーサイズより安く設定しています。
    追加工はフリーサイズタイプ・エコノミータイプでご利用できます。

    • B寸法変更・・・・・・標準B寸法をmin30mmまで1mm単位で指定可能です。
    • T寸法変更・・・・・・板厚T寸法をmin5mmまで1mm単位で指定可能です。
    • T寸法公差変更・・熱処理の際生じるそりを修正しやすくするために、標準公差よりさらに+0.3取代を多くとれます。
    • 面取り変更・・・・・・全周面取り(C0.5~C1.0)をC0.1以下に変更します。

仕上げプレート精度

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!