ガススプリング一覧

ガススプリング各タイプのご案内

GSZ

許容偏心

1.0°

特長 従来品GSM比で許容偏心88倍、限界SPM2倍の新商品です。

潤滑方式

無給油

規格表
外径
D(mm)
ストロークS(mm) 初期荷重
N{kgf}
最大荷重
N{kgf}
10 15 20 25 32 38 45 50 56 63 80
19 1500
{153}
2638
{269}
25 3000
{306}
5900
{602}
32 5000
{510}
9355
{954}
38 10000
{1020}
21373
{2179}
50 20000
{2039}
40000
{4079}
63 30000
{3059}
53143
{5419}

出 荷 日

在庫品

GSX 許容偏心 0.5°
(ストローク56、
63、80:0.3°)
特長 許容偏心0.5°(ストローク50まで)と許容偏心性能が強化されました 。
潤滑方式 無給油 規格表
外径
D(mm)
ストロークS(mm) 初期荷重
N{kgf}
最大荷重
N{kgf}
10 15 20 25 32 38 45 50 56 63 80
32 4750
{484}
8714
{889}
38 9030
{921}
18627
{1899}
50 19000
{1937}
27950
{2850}
63 31000
{3161}
47375
{4831}
出 荷 日 在庫品
GSC

許容偏心

0.01°

特長 「スーパーコンパクト」。特に全長が低いことが自慢です。

潤滑方式

無給油

規格表
外径
D(mm)
ストロークS(mm) 初期荷重
N{kgf}
最大荷重
N{kgf}
10 15 20 25 32 38 45 50 56 63 80
32 3750
{382}
6899
{704}
38 7500
{765}
14089
{1437}
50 15000
{1530}
28967
{2954}

出 荷 日

在庫品

MGSC

許容偏心

0.01°

特長 「高荷重ミニサイズ」。小さくて高荷量です。

潤滑方式

無給油

規格表
外径
D(mm)
ストロークS(mm) 初期荷重
N{kgf}
最大荷重
N{kgf}
10 15 25 38
16 1000{102} 1688{172}
19 1700{173} 2913{297}
25 3600{367} 6575{670}

出 荷 日

在庫品

MGSA

許容偏心

0.01°

特長 「小径」であり、かつストロークのバリエーションが豊富(10~80mm)です。

潤滑方式

無給油

規格表
外径
D(mm)
ストロークS(mm) 初期荷重
N{kgf}
最大荷重
N{kgf}
10 15 25 38 50 80
19 800{82} 1270{130}
25 1600{163} 2600{265}

出 荷 日

在庫品

MGSB

許容偏心

0.01°

特長 「小径・ネジ込み式」タイプです。グリスによる定期潤滑が必要です。

潤滑方式

グリスによる
定期潤滑

規格表
外径
M(細目)
ストロークS(mm) 初期荷重
N{kgf}
最大荷重
N{kgf}
10 15 25
12 400{41} 640{65}
16 800{82} 1280{131}

出 荷 日

在庫品

GSE 許容偏心 0.17° 特長 ISO(国際標準規格)、CNOMO(フランス規格)に準拠。ストローク種類が豊富(25~200mm)です。
潤滑方式 無給油 規格表
外径
D(mm)
ストロークS(mm) 初期荷重
N{kgf}
最大荷重
N{kgf}
25 50 80 100 125 160 200
38 2650{270} 3300{ 337}
45 4710{481} 6200{ 632}
50 7360{715} 11385{ 1161}
75 15270{1557} 22400{ 2284}
95 29450{3003} 45267{ 4616}
120 49770{5076} 73686{ 7514}
150 75400{7689} 116343{11864}
出 荷 日 3日目
GSSR 許容偏心 0.01° 特長 「スローリターン」機能が搭載された高付加価値型の商品です。
潤滑方式 無給油 規格表
外径
D(mm)
ストロークS(mm) 初期荷重
N{kgf}
最大荷重
N{kgf}
25 38 50 80
50 5000{510} 9750{994}
出 荷 日 在庫品

各タイプの最大荷重は全ストロークの平均値にて記載しています。ストローク別の荷重値は各ページをご参照ください。

ガススプリングは省スペースで高荷重

ガススプリングの特性

1.省スペース
高荷重、ロングストロークでありながら非常にコンパクトです。
わずかなスペースで高荷重を得ることができます。
2.高い初期荷重
ストローク開始時より最大73,900N(約7.5t)の初期荷重が得られます。
高張力鋼板や厚板の加工に最適です。
3.豊富なストローク
最長200mmまでストロークサイズがあるため、深絞りなど難易度の高い加工にも適しています。
4.フラットな荷重特性
初期荷重と最大荷重の差が少なく、薄い材質の加工や上型と下型のバランスを取ることにも効果的です。
5.初期たわみ不要
ガススプリング本体をボルトで固定できるため、初期たわみで固定する必要がありません。
作業工程の簡略化につながります。

ガススプリングの使用例

ガイドピン、ブシュやヒールガイドを利用して偏心荷重がかからないように注意してください。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!