(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コイルスプリング一覧

種類 特 長 タイプ 径サイズ外径 全長サイズ 最大タワミ 荷 重N
{kgf}
型式 min. max. min. max. min. max.











●径に対してばね定数を一定に設定しています。
(荷重は全長によって変化します。)
WY φ3 φ16 5 70 75%
(100万回)
0.38
{0.04}
10.3
{1.05}
WR φ3 φ27 5 90 60%
(100万回)
0.9
{0.09}
23.5
{2.4}
WF φ3 φ27 5 90 45%
(100万回)
1.1
{0.11}
35.3
{3.6}
WL φ2 φ27 5 100 40%
(100万回)
0.98
{0.1}
117.7
{12.0}
WT φ3 φ27 5 80 40%
(100万回)
2.9
{0.3}
125.5
{12.8}
WM φ3 φ27 5 100 35%
(100万回)
3.4
{0.4}
171.6
{17.5}
WH φ4 φ27 5 100 30%
(100万回)
4.9
{0.5}
441.3
{45.0}
WB φ3 φ27 5 100 25%
(100万回)
4.9
{0.5}
735.5
{75.0}
NWL(内径基準) φ5.5
(内径)
φ16.6
(内径)
30 60 40%
(100万回)
13.7
{1.4}
27.5
{2.8}
NWM(内径基準) φ5.5
(内径)
φ16.6
(内径)
30 60 32%
(100万回)
20.6
{2.1}
34.3
{3.5}
WP(ロングタイプ) φ11.5 φ17 100 500 70%
(100万回)
21.3
{2.2}
34.3
{3.5}

使用温度について
カタログ記載の荷重等のデータは、常温(40℃以下)での測定によるものであり、使用環境温度が常温を超える場合は種々の条件により異なりますが、荷重・耐久回数減衰の可能性があります。
使用環境温度は80℃までとなります。スプリング線材の耐熱温度は使用温度より高い(丸線120℃・異形線200℃)ですが、使用環境温度を超えて使用する場合、大きな機能の減衰が予想されます。

許容タワミについて
最大タワミ以上での使用はなさらないでください。最大タワミ以上で使用すると荷重・耐久性が低下し、破損する場合もあります。
丸線コイルスプリングは、一度でも最大タワミ以上ストロークさせますと、L寸法が減少します。

種類 特 長 タイプ 径サイズ外径(内径) 全長サイズ 最大タワミ タワミN
{kgf}
荷重 型式 min. max. min. max. min. max.
















●径に対して荷重を一定に設定しています。


SWY
φ11 φ42 20 300 65%
(100万回)
29.4
{3.0}
392.3
{40.0}
70%
(30万回)
31.4
{3.2}
425.6
{43.4}
SWU
φ10.5 φ43 15 300 60%
(100万回)
68.6
{7.0}
588.4
{60.0}
65%
(30万回)
73.9
{7.5}
637.4
{65.0}
SWR
φ10.5 φ50 15 400 50%
(100万回)
78.5
{8.0}
1323.9
{135.0}
55%
(30万回)
87.2
{8.8}
1456.3
{148.5}
SWS
φ10.5 φ52 20 300 40%
(100万回)
87.2
{8.9}
1569.0
{160.0}
45%
(30万回)
97.1
{9.9}
1765.2
{180.0}





●径に対して荷重を一定に設定しています。
SWC
φ6
(φ3)
φ30
(φ15)
15 200 50%
(100万回)
27
{2.8}
392
{40.0}
60%
(30万回)
32
{3.3}
471
{48.0}
SWF
φ6
(φ3)
φ70
(φ38.5)
10 500 40%
(100万回)
47
{4.8}
3136
{320}
50%
(30万回)
59
{6.0}
3920
{400}
SWL
φ6
(φ3)
φ70
(φ38.5)
10 350 32%
(100万回)
63
{6.4}
4782
{488}
40%
(30万回)
78
{8.0}
5978
{610}
SWM
φ6
(φ3)
φ70
(φ38.5)
10 350 25.6%
(100万回)
79
{8.0}
6664
{680}
32%
(30万回)
98
{10}
8330
{850}
SWH
φ6
(φ3)
φ70
(φ38.5)
10 350 19.2%
(100万回)
110
{11}
10046
{1024}
24%
(30万回)
137
{14}
12557
{1280}
SWB
φ6
(φ3)
φ70
(φ38.5)
10 350 16%
(100万回)
142
{14}
13655
{1392}
20%
(30万回)
177
{18}
17069
{1740}
SWG
φ10
(φ5)
φ50
(φ25)
15 200 16%
(100万回)
392
{40}
9807
{1000}
20%
(30万回)
490
{50}
12258
{1250}
SWZ
φ10
(φ5)
φ50
(φ25)
25 200 10.5%
(100万回)
416
{42}
12959
{1321}
13%
(30万回)
515
{53}
16045
{1636}
SWV
φ10
(φ5)
φ50
(φ25)
30 200 10.5%
(100万回)
644
{66}
14904
{1228}
13%
(30万回)
797
{81}
18452
{1882}


SWX φ20
(φ9.5)
φ40
(φ20.5)
25 100 10%
(1000万回)
1275
{130}
5198
{530}

異形線コイルスプリングの塗装について
ミスミの異形線コイルスプリングには識別と防錆の為に塗装を施してあります。
(SWXは無塗装です)

ばね荷重の算出方法
荷重=ばね定数×タワミ量
  N=N/mm × Fmm(国際単位)
 kgf=kgf/mm × Fmm
(kgf=N×0.101972)