ストリッパガイドピン&ブシュ一覧

ストリッパガイドピン

ロックタイトは こちらをご使用ください。

タ イ プ 使 用 例 概 要
ヘッド付タイプ
スライド部径公差 型式 材質 適用
-0.010
-0.015
SGPH SUJ2  
SGOH SUJ2 油溝付
-0.010
-0.013
TGPH (3μmレンジ) SUJ2  
-0.010
-0.012
VGPH (精密級) SKD11  
WVGPH (精密級) 超硬  
ストレートタイプ
スライド部径公差 型式 材質 適用
-0.010
-0.015
SGPN SUJ2  
SGON SUJ2 油溝付
-0.010
-0.013
TGPN (3μmレンジ) SUJ2  
-0.010
-0.012
VGPN (精密級) SKD11  
VGPS (精密級) SKD11 導入部付
WVGPN(精密級) 超硬  
WVGPS(精密級) 超硬 導入部付
●導入部付:ねじ部側に導入部をつけています。取付穴を調整することにより、圧入もしくは中間ばめのどちらでも任意に固定することができます。
着脱タイプ
スライド部径公差 型式 材質 適用
-0.010
-0.015
SGPR SUJ2  
SGOR SUJ2 油溝付
-0.010
-0.013
TGPR (3μmレンジ) SUJ2  
-0.010
-0.012
VGPR (精密級) SKD11  
●ストレート・着脱タイプはダイセット側からのボルトによる取付方式です。型バラシを行わずに、取りはずしができます。
●パンチプレートの座面に密着させるよう取付けることにより垂直度が保持できます。
SRWリング・・・バッキングプレートなしで通し穴の場合、受けとしてご使用ください。           SRW こちら
着脱・両タップタイプ
スライド部径公差 型式 材質
-0.010
-0.015
SGPW SUJ2
●上型を下側から持ち上げる形式の金型(順送型の間欠切断工程、たたき型等)にご使用ください。
SRWリング・・・ストリッパガイドピンのダイプレート側ストッパとしてご使用ください。SRW こちら
ストリッパプレート固定式タイプ
ガイド方式 型式
ローラガイド RSGPW
ボールガイド・プレーンガイド選択 SGPWS
SGPWH
●切刃(パンチ・ダイ)に近いストリッパプレートに、ガイドピンを固定する為、従来の固定方法よりも軸剛性を高めることができます。
高精度の打ち抜き、高耐久性が実現できます。
給油タイプ
内径公差 型式 材質 適用 取付方法
+0.005
0
SGBA SUJ2 ストレート 圧入
0
-0.005
SGBH ヘッド付
-0.003
-0.008
SGBD ストレート デブコン接着
SGBL ストレート ロックタイト接着
SGBT ヘッド付
-0.010
-0.013
TGBL(3μmレンジ) ストレート
TGBT(3μmレンジ) ヘッド付
-0.003
-0.005
VGBL(精密級) ストレート
VGBH(精密級) ヘッド付
●圧入タイプ・・・取付穴は精度穴加工を必要としますが平行加工・組付けができるので作業性が優れています。
●デブコン接着・・・取付穴のクリアランス片側2~3mm
●ロックタイト接着・・・取付穴のクリアランス片側0.01~0.03mm
無給油タイプ
内径公差 型式 材質 適用 取付方法
-0.003
-0.008
SGBZ FC250 ストレート ロックタイト接着
SGHZ ヘッド付
-0.003
-0.006
TGBZ(3μmレンジ) ストレート
TGHZ(3μmレンジ) ヘッド付
-0.003
-0.005
VGBZ(精密級) ストレート
VGHZ(精密級) ヘッド付
●無給油タイプ・・・特殊固体潤滑剤を埋設していますので給油の手間が省けます。
            (なお、初期なじみ油をつけると、耐久性はさらに向上します。)
(内面銅合金)
給油タイプ
無給油タイプ
タイプ 内径公差 型式 材質 適用 取付方法
給油
タイプ
-0.003
-0.008
SGSF SUJ2+
銅合金
ストレート ロックタイト接着
SGBF ヘッド付
-0.003
-0.006
TGSF(3μmレンジ) ストレート
TGBF(3μmレンジ) ヘッド付
-0.003
-0.005
VSGSF(精密級) ストレート
VSGBF(精密級) ヘッド付
無給油
タイプ
-0.003
-0.008
SGCZ ストレート
SGFZ ヘッド付
-0.003
-0.006
TGCZ(3μmレンジ) ストレート
TGFZ(3μmレンジ) ヘッド付
-0.003
-0.005
VSGCZ(精密級) ストレート
VSGFZ(精密級) ヘッド付
●内面が銅合金で覆われていますので耐焼付性に優れています。
給油タイプと、特殊固体潤滑剤を埋設した無給油タイプがあります。
(焼結合金)
無給油タイプ
タイプ 内径公差 型式 材質 適用 取付方法
無給油
タイプ
-0.003
-0.008
SGBM 特殊焼結合金 ストレート ロックタイト接着
SGHM ヘッド付
-0.003
-0.006
TGBM(3㎛レンジ) ストレート
TGHM(3㎛レンジ) ヘッド付
-0.003
-0.005
VGBM(精密級) ストレート
VGHM(精密級) ヘッド付
●焼結合金タイプ・・・特殊合金に黒鉛を主体とした固体潤滑剤を分散焼結させ、含油処理をした無給油ブシュです。他の鋳鉄・銅合金系のブシュより摩擦係数が低く、耐摩耗性が極めて優れています。固体潤滑剤が多く含まれ含油量も高い為、油膜切れが生じにくく高速運転での使用が可能です。
ボールタイプ
ボールリテーナ一体型
型式 材質 適用 取付方法
SGBB SUJ2 ストレート 圧入
SGBBL ロックタイト接着
SGBBF ヘッド付
●ボールベアリングにより摺動するので、耐焼付性に優れています。
●両端をスナップリングで止めてありますので、ボール部が本体から抜けないようになっています。
ストロークに制限がありますので、ご注意ください。
ボールタイプ
ボールリテーナ用
型式 材質 適用 取付方法
SGBBW SUJ2 肉厚タイプ ロックタイト接着
SGBBS ストレート
SGBBH ヘッド付
●ボールベアリングにより摺動するので、耐焼付性に優れています。
ボールリテーナにはMBSH(アルミ製)・MBJH(樹脂製) こちらをご使用ください。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?