超硬ブロックダイ一覧

ブロックダイ種類 材質 外形公差 カス上がり対策無し カス上がり対策有り
変形 変形
超硬ブロックストレート
V40(HIP) V・H WBLD WBLD□ SR-WBLD SR-WBLD□
超硬ブロック片フランジ
V40(HIP) V・H WBLDF WBLD□F SR-WBLDF SR-WBLD□F
超硬ブロック外形フリー
V40(HIP) V・H WFBLD WFBLD□ SR-WFBLD SR-WFBLD□

カス上がり対策ブロックダイについて(詳細 こちら

適用の範囲

  1. 穴径・・・φ1.0~φ16
  2. 被加工材の材質・・・引張強度1177N/mm2(120kgf/mm2)まで適用。
  3. 被加工材の厚さ・・・0.15mmから対応可能です。
  4. 片側クリアランス(C)が被加工材板厚(MT)の20%を超える場合、効果が期待できませんので、20%以下でご使用ください。
    片側クリアランス(C)<被加工材板厚(MT)×20%

カス上がり対策ブロックダイは、抜きカスに小さな突起を形成することでカス上がりを防止しますので、精密穴の打ち抜き、打ち抜かれたものが製品になる等の場合には不適です。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!