高剛性タイプホルダーガイドポストセット

高剛性タイプホルダーガイドポストセット たわみを減らして剛性アップ 被加工材のハイテン化により型の剛性を上げたい、でも生産量(SPM)は落としたくないというお客様への提案商品です

従来品と高剛性タイプ ホルダーガイドポストセットのたわみ比較

従来品と高剛性タイプ ホルダーガイドポストセットのたわみ比較

従来品の場合

硬い材質(被加工材)や厚い材質を打抜く場合、たわみ量の増加からガイドポストの径を太くしたり、組み付けの難易度が高いプレーンタイプガイドポストへ余儀無く変更していました。

従来品と高剛性タイプ ホルダーガイドポストセットのたわみ比較

高剛性タイプ ホルダーガイドポストセットの場合

高剛性タイプではボールリテーナーのボール数を1.6倍に増やす事で、接続面が増え、たわみ量が同一荷重で10%~15%程度改善いたしました。

グラフ
データで見る

剛性がアップすることで、ホルダーガイドポストの径を変更したり、組み付け性の難易度が高いプレーンタイプを使用せずに、組み付けが手軽で摺動性の良いボールタイプのガイドポストを幅広くご使用することが可能になりました。


*測定試験条件
加速度:0.5mm/min
圧力ロッド:φ12-R20 (ガイドセンターから130mmの位置)
ダイヤルゲージ測定位置:ガイドポストセンターから200mmの位置
支持ロッド:ポスト間に配置 φ30-L100-R30
高さ:185mm 上面板厚 35mm 下面板圧 50mm

ダイセット用ガイドポストでは、すでに50%のお客様にて高剛性タイプが採用されています!

高剛性タイプ ホルダーガイドポストセット

MYAH・MYAPH \3380~

MYAH・MYAPH

可動ストッパー 高剛性タイプ
アルミ製

商品詳細へ
MYJH・MYJPH \3190~

MYJH・MYJPH

可動ストッパー 高剛性タイプ
樹脂製

商品詳細へ
MYAKH・MYKPH \3520~

MYAKH・MYKPH

固定ストッパー 高剛性タイプ
アルミ製

商品詳細へ
MYJKH・MJKPH \3340~

MYJKH・MJKPH

固定ストッパー 高剛性タイプ
樹脂製

商品詳細へ

ノーマルタイプ ホルダーガイドポストセット

MYAH・MYAPH \3380~

MYA・MYAP

可動ストッパー ノーマルタイプ
アルミ製

商品詳細へ
MYJH・MYJPH \3190~

MYJ・MYJP

可動ストッパー ノーマルタイプ
樹脂製

商品詳細へ
MYAKH・MYKPH \3520~

MYAK・MYKP

固定ストッパー ノーマルタイプ
アルミ製

商品詳細へ
MYJKH・MJKPH \3340~

MYJK・MJKP

固定ストッパー ノーマルタイプ
樹脂製

商品詳細へ

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!