テーパレスセンターピン一覧

テーパレス1段センターピン



センター
ピン
軸径公差
対応
エジェクタ
スリーブ
穴径
(V)公差
***先端形状部(A)公差 先端形状部(A)公差
材質 ツバ厚
(T)
軸径
公差
軸径(D)
固定タイプ
軸径(P)
0.01mm指定
軸径(D)
固定タイプ
軸径(P)
0.01mm指定
SKH51 4mm
(T4)
0
-0.005
CPHS-5□ CPHSG-5□ CPVS-5□ CPVSG-5□ 0
-0.005
+0.005
0
-0.01
-0.02
CPHSE-5□ CPHSGE-5□ CPVSE-5□ CPVSGE-5□ -0.01
-0.02
+0.01
0
もしくは
H7
6・8mm
(JIS)
0
-0.005
CPHSJ-5□ CPHSJG-5□ CPVSJ-5□ CPVSJG-5□ 0
-0.005
+0.005
0
-0.01
-0.02
CPHSJE-5□ CPHSJGE-5□ CPVSJE-5□ CPVSJGE-5□ -0.01
-0.02
+0.01
0
もしくは
H7
SKD61

窒化
処理
4mm
(T4)
*代表公差
-0.01
-0.02
CPNS-5□ **
CPNSG-5□
-0.01
-0.02
+0.01
0
もしくは
H7
6・8mm
(JIS)
CPJS-5□ **
CPJSG-5□
SKD61

窒化
処理
冷却
穴付
4mm
(T4)
*代表公差
-0.01
-0.02
RDCPNS-5□ -0.01
-0.02
+0.01
0
もしくは
H7
6・8mm
(JIS)
RDCPJS-5□
*先端径の公差は代表値です。先端径サイズ、全長により公差レンジが変わりますので、詳細は各規格ページをご参照ください。
**は、軸径0.1mm単位指定となります。***は先端形状部(A)公差となります。

冷却穴付テーパレス1段センターピン



材 質   SKD61+室化処理   ツバ厚   4mm(T4) 6・8mm(JIS)
型 式   RDCPNS-5□ RDCPJS-5□   先端公差  
        出荷日  
形 状 材 質 型 式 ページ
段付1段センターピン
SKH51 CPHB-5□
CPHBJ-5□
CPVB-5□
CPVBJ-5□
段付

センターピン

インデックス

に掲載
SKD61

窒化処理
CPNB-5□
CPJB-5□
SKD61 CPDB-5□ インターネット掲載
2段センターピン・段付2段センターピン
SKH51 C□H5□
C□HE5□
C□HB5□

テーパレス1 段センターピン選択方法

センターピンの材料特性

材 質        ハイス鋼
SKH51
ダイス鋼
SKD61+窒化処理
硬 度    HRC 58~60 表面:900HV~
母材:40~45
加工
特性
耐摩耗性 5 4
鏡面性 4 3
靭 性 3 4
耐食性 3 3
物理
特性
密 度 [g/cm3 8.2 7.75
縦弾性係数 [kgf/mm2 22300 21000
熱膨張係数 [×10-6/℃] 10.1 10.8
熱伝導率 [cal/cm・sec・℃] 0.051 0.061
機械
特性
引張強さ [kgf/mm2 235 135
シャルピー衝撃値 [kgf・m/cm2 2 4
加工特性

換算式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2

熱処理や使用条件等により、データは変化しますので目安としてご使用ください。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!