(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートエジェクタピン一覧

ストレートエジェクタピン

分類 形状
材質 ツバ厚(T) 軸径
(P)公差
型 式 型 式 型 式 型 式
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.002
EPV−L EPV−G EPVB
0
−0.005
EPH EPH−L EPH−G EPHB
−0.01
−0.02
EPHE−B EPHE−L EPHE−G EPHBE
4mm
(T4)小径
0
−0.005
EPY−L EPY−G EPYB
6・8mm
(JIS)
0
−0.005
EPHJ EPHJ−L EPHJ−G EPHJB
−0.01
−0.02
EPHJE EPHJE−L EPHJE−G EPHJBE
SKH51

硬質クロム
メッキ
4mm
(T4)
0
−0.005
C−EPHB
−0.01
−0.02
C−EPHBE
4mm
(T4)小径
0
−0.005
C−EPYB
6・8mm
(JIS)
0
−0.005
C−EPHJB
−0.01
−0.02
C−EPHJBE
SKD61 4mm
(T4)
0
−0.005
EPDS EPDS−L EPDGS EPDBS
−0.01
−0.02
EPD EPD−L EPDG EPDB
SKD61

窒化処理
4mm
(T4)
*代表公差
−0.01
−0.02
EPN EPN−L EPNG EPNB
6・8mm
(JIS)
EPJ EPJ−L EPJG EPJB
SKD61
プリハードン
4・6・8mm
(JIS)
*代表公差
−0.01
−0.02
EPAJ EPAJ−L EPAJG EPAJB
SUS440C 4mm
(T4)
0
−0.005
EPW EPW−L EPWG EPWB
6mm
(JIS)
0
−0.005
EPWJ EPWJ−L EPWJG EPWJB
*軸径の公差は代表値です。軸径サイズ、全長により公差レンジが変わりますので、詳細は各規格ページをご参照ください。
※TiNコーティングについての詳細は PDF (152KB)をご参照ください。

面カットエジェクタピン・ガス抜き溝付エジェクタピン・螺旋溝加工付エジェクタピン

分類 形状
タイプ 材質 ツバ厚(T) 軸径(P)公差 型 式 型 式
面カット SKH51 4mm
(T4)
0
−0.005
GW□−EPH−L GW□−EPHB
−0.01
−0.02
GW□−EPHE−L GW□−EPHBE
6・8mm
(JIS)
0
−0.005
GW□−EPHJ−L GW□−EPHJB
−0.01
−0.02
GW□−EPHJE−L GW□−EPHJBE
ガス抜き
(先端径指定)
4mm
(T4)
0
−0.005
GVB−EPH−L GVB−EPHB
−0.01
−0.02
GVB−EPHE−L GVB−EPHBE
6・8mm
(JIS)
0
−0.005
GVB−EPHJ−L GVB−EPHJB
−0.01
−0.02
GVB−EPHJE−L GVB−EPHJBE
ガス抜き 4mm
(T4)
0
−0.005
GV−EPH−L GV−EPHB−L
−0.01
−0.02
GV−EPHE−L GV−EPHBE−L
6・8mm
(JIS)
0
−0.005
GV−EPHJ−L GV−EPHJB−L
−0.01
−0.02
GV−EPHJE−L GV−EPHJBE−L
螺旋溝 4mm
(T4)
0
−0.005
SP−EPH−L SP−EPHB−L
−0.01
−0.02
SP−EPHE−L SP−EPHBE−L
6・8mm
(JIS)
0
−0.005
SP−EPHJ−L SP−EPHJB−L
−0.01
−0.02
SP−EPHJE−L SP−EPHJBE−L
SKD61 4mm
(T4)
0
−0.005
SP−EPDS−L SP−EPDBS−L
−0.01
−0.02
SP−EPD−L SP−EPDB−L
SKD61

窒化処理
−0.01
−0.02
SP−EPN−L SP−EPNB−L
6・8mm
(JIS)
−0.01
−0.02
SP−EPJ−L SP−EPJB−L
■ストレートエジェクタピンの材料特性:こちらをご参照ください。

先端加工付ストレートエジェクタピン

分類
材質 ツバ厚(T) 軸径
(P)公差
型 式 型 式
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.002
0
−0.005
EPH□A EPHB□A
−0.01
−0.02
EPHE□A EPHBE□A
4mm
(T4)小径
0
−0.005
6・8mm
(JIS)
0
−0.005
EPHJ□A EPHJB□A
−0.01
−0.02
EPHJE□A EPHJBE□A
SKD61 4mm
(T4)
0
−0.005
EPDS□A EPDBS□A
−0.01
−0.02
EPD□A EPDB□A
SKD61

窒化処理
4mm
(T4)
*代表公差
−0.01
−0.02
EPN□A EPNB□A
6・8mm
(JIS)
EPJ□A EPJB□A

刻印付ストレートエジェクタピン

分類
材質 ツバ厚(T) 軸径
(P)公差
型 式 型 式
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.002
EPV□MEPV□MR(連番) EPVB□MEPVB□MR(連番)
0
−0.005
EPH□MEPH□MR(連番)・EPH□T EPHB□MEPHB□MR(連番)・EPHB□T
−0.01
−0.02
EPHE□MEPHE□MR(連番)・EPHE□T EPHBE□MEPHBE□MR(連番)・EPHBE□T
4mm
(T4)小径
0
−0.005
6・8mm
(JIS)
0
−0.005
EPHJ□M EPHJB□M
−0.01
−0.02
EPHJE□M EPHJBE□M
SKD61

窒化処理
4mm
(T4)
*代表公差
−0.01
−0.02
EPN□MEPN□MR(連番)
6・8mm
(JIS)
EPJ□MEPJ□MR(連番)

Z溝加工付ストレートエジェクタピン


分類 形状
材質 ツバ厚(T) 軸径(P)公差 型 式
SKH51 4mm(T4) 0
−0.005
Z−EPH−L
−0.01
−0.02
Z−EPHE−L

ストレートエジェクタピンーパック品ー

分類 形状
材質 ツバ厚(T) 軸径(P)公差 型 式 型 式
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.005
50PACK−EPH 100PACK−EPH
−0.01
−0.02
50PACK−EPHE 100PACK−EPHE
SKD61

窒化処理
4mm
(T4)
−0.01
−0.02
50PACK−EPN 100PACK−EPN
6・8mm
(JIS)
50PACK−EPJ 100PACK−EPJ
SKD61 4mm
(T4)
−0.01
−0.02
50PACK−EPD 100PACK−EPD

エジェクタブロック用ピン

型 式 EBPJ 先端面拡大写真

エアジェットバルブ

  エアジェットバルブ スペーサ
型 式 AJVE AJV AJVS

廻り止め用ピン

型 式 WSP MS

段付エジェクタピンの材料特性

材 質 ハイス鋼
SKH51
ダイス鋼
SKD61
ダイス鋼
SKD61

窒化処理
プリハードン
ダイス鋼
SKD61
ステンレス鋼
SUS440C
硬 度    HRC 58~60 50~55 表面:900HV~
母材:40~45
40~45 56~60
加工
特性
耐摩耗性 5 4 4 3 4
鏡面性 4 4 3 3 4
靭性 3 5 4 4 3
耐食性 3 3 3 3 5
物理
特性
密度 [g/cm3 8.2 7.75 7.75 7.75 7.78
縦弾性係数 [kgf/mm2 22300 21000 21000 21000 20400
熱膨張係数 [×10−6/℃] 10.1 10.8 10.8 10.8 10.2
熱伝導率 [cal/cm・sec・℃] 0.051 0.061 0.061 0.061 0.058
機械
特性
引張強さ [kgf/mm2 235 135 135 135 200
シャルピー衝撃値 [kgf・m/cm2 2 6 4 4 1.5
加工特性

換算式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2

熱処理や使用条件等により、データは変化しますので目安として御使用ください。