ストレートセンターピン一覧

先端加工ストレートセンターピン



センター
ピン
軸径公差
対応
エジェクタ
スリーブ
穴径
(V)公差
材質 ツバ厚
(T)
軸径公差 軸径(D)固定タイプ 軸径(P)0.01mm単位指定
SKH51 4mm
(T4)
0
-0.005
CPH-5L□ CPHG-5L□ 0
-0.005
+0.005
0
-0.01
-0.02
CPHE-5L□ CPHGE-5L□ -0.01
-0.02
+0.01
0
もしくはH7
6・8mm
(JIS)
0
-0.005
CPHJ-5L□ CPHJG-5L□ 0
-0.005
+0.005
0
-0.01
-0.02
CPHJE-5L□ CPHJGE-5L□ -0.01
-0.02
+0.01
0
もしくはH7
SKD61

窒化処理
4mm
(T4)
*代表公差
-0.01
-0.02
CPN-5L□ CPNG-5L□(軸径0.1mm単位指定) -0.01
-0.02
+0.01
0
もしくはH7
6・8mm
(JIS)
CPJ-5L□ CPJG-5L□(軸径0.1mm単位指定)
SKD61

窒化処理
冷却穴付
4mm
(T4)
*代表公差
-0.01
-0.02
RDCPN-5L□ -0.01
-0.02
+0.01
0
もしくはH7
6・8mm
(JIS)
RDCPJ-5L□
*軸径の公差は代表値です。軸径サイズ、全長により公差レンジが変わりますので、詳細は各規格ページをご参照ください。

先端加工ストレートセンターピン選択方法

センターピンの材料特性

材 質 ハイス鋼
SKH51
ダイス鋼
SKD61+窒化処理
硬 度    HRC 58~60 表面:900HV~
母材:40~45
加工
特性
耐摩耗性 5 4
鏡面性 4 3
靭性 3 4
耐食性 3 3
物理
特性
密度 [g/cm3 8.2 7.75
縦弾性係数 [kgf/mm2 22300 21000
熱膨張係数 [×10-6/℃] 10.1 10.8
熱伝導率 [cal/cm・sec・℃] 0.051 0.061
機械
特性
引張強さ [kgf/mm2 235 135
シャルピー衝撃値 [kgf・m/cm2 2 4
加工特性

換算式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2

熱処理や使用条件等により、データは変化しますので目安としてご使用ください。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?