スチールプレート一覧

スチールプレート

プレートシリーズ 高精度研磨
プレート
研磨プレート ワイヤーカット用
プレート
フライス
プレート
仕上げプレート 水穴・ヒータ
穴加工付
仕上げ 6面サーフ
ェイス研磨
6面サーフ
ェイス研磨
上下2面:
サーフェイス研磨
その他:
フライス加工
6面フライ
ス加工
上下2面:
ロータリー研磨
その他:
フライス加工
上下2面:
サーフェイス研磨
ロータリー研磨
フライス加工
その他:
フライス加工
材質
( 硬度)

S50C
(生材)
標準 S50CSP S50CWP S50CFP S50CRP
フリー
サイズ
F-S50CSP *T-S50CWP F-S50CFP F-S50CRP M-S50CFP
M-S50CRP
M-S50CSP
NAK55
(37~43HRC)
標準 NAK55SP NAK55WP NAK55FP NAK55RP
フリー
サイズ
NAK55HP
NAK55MP
F-NAK55SP *T-NAK55WP F-NAK55FP F-NAK55RP
NAK80
(37~43HRC)
標準 NAK80SP NAK80WP NAK80FP NAK80RP
フリー
サイズ
NAK80HP
NAK80MP
F-NAK80SP *T-NAK80WP F-NAK80FP F-NAK80RP
STAVAXESR®
(27~35HRC)
標準 STAVAXSP STAVAXWP STAVAXFP
フリー
サイズ
F-STAVAXSP *T-STAVAXWP F-STAVAXFP
PX5
(30~33HRC)
標準 PX5SP PX5WP PX5FP
フリー
サイズ
F-PX5SP *T-PX5WP F-PX5FP
DH2F
(38~42HRC)
標準 DH2FWP DH2FFP
フリー
サイズ
*T-DH2FWP F-DH2FFP
SKD11
(生材)
標準 SKD11WP SKD11FP SKD11RP
フリー
サイズ
*T-SKD11WP F-SKD11FP F-SKD11RP
STAVAXESR®はウッデホルム株式会社の登録商標です。
*ワイヤーカット用プレートのフリーサイズは板厚(T)0.01mm 指定タイプです。

スチールプレートの材料特性

項目 機械的性質 物理的性質
引張り強さ 耐力 シャルピー
衝撃値
熱膨張係数 熱伝導率 比重
20℃ 20℃ 20℃~100℃ 20℃~200℃ 100℃ 200℃ 20℃
単位 N/mm2 N/mm2 J/cm2 ×10-6/℃ ×10-6/℃ W(m・℃) W(m・℃) g/cm2


S50C 焼き入れ810
~860水冷
焼戻し550
~650急冷
740以上
540以上 69以上 11.5 12.3 50.2 46 7.87
NAK55 1255 981 18 11.3 12.5 38.9 41.9 7.8
NAK80 1255 1010 21.5 11.3 12.5 38.9 41.9 7.8
STAVAXESR® 1130 900 10.0 10.7 11 (20℃)
16
20 7.8
PX5 990 880 65 11.9 12.7 42.4 42.1 7.85
DH2F 1330 1100 40 8.9 10.8 25.5 7.75
SKD11
(焼入れ後57~60HRC)
約1000 約1000 30 12 12.5 27.2 7.7
熱処理や使用条件等によリ、データは変化しますので記載の数値は目安(参考値)としてお使いください。
STAVAXESR®はウッデホルム株式会社の登録商標です。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?