スプリング一覧

種類 特長 タイプ 径サイズ外径 全長サイズ 最大タワミ 荷 重N{kgf}
型 式 min. max. min. max. min. max.











•径に対してばね定数を
一定に設定しています。
(荷重は全長によっ
て変化します。)
WY φ3 φ16 5 70 75%(100万回) 0.38
{0.04}
10.3
{1.05}
WR φ3 φ27 5 90 60%(100万回) 0.9
{0.09}
23.5
{2.4}
WF φ3 φ27 5 90 45%(100万回) 1.1
{0.11}
35.3
{3.6}
WL φ2 φ27 5 100 40%(100万回) 0.98
{0.1}
117.7
{12.0}
WT φ3 φ27 5 80 40%(100万回) 2.9
{0.3}
125.5
{12.8}
WM φ3 φ27 5 100 35%(100万回) 3.4
{0.4}
171.6
{17.5}
WH φ4 φ27 5 100 30%(100万回) 4.9
{0.5}
441.3
{45.0}
WB φ3 φ27 5 100 25%(100万回) 4.9
{0.5}
735.5
{75.0}
NWL
(内径基準)
φ5.5
(内径)
φ16.6
(内径)
30 60 40%(100万回) 13.7
{1.4}
27.5
{2.8}
NWM
(内径基準)
φ5.5
(内径)
φ16.6
(内径)
30 60 32%(100万回) 20.6
{2.1}
34.3
{3.5}
WP
(ロングタイプ)
φ11.5 φ17 100 500 70%(100万回) 21.3
{2.2}
34.3
{3.5}


使用温度について
カタログ記載の荷重等のデータは、常温(40℃以下)での測定によるものであり、
使用環境温度が常温を超える場合は種々の条件により異なりますが、荷重・耐久
回数減衰の可能性があります。
使用環境温度は80℃までとなります。スプリング線材の耐熱温度は使用温度より
高い(丸線120℃・異形線200℃)ですが、使用環境温度を超えて使用する場合、機
能が大きく減衰することが予想されます。

異形線コイルスプリングの塗装について
ミスミの異形線コイルスプリングには識別と防錆の為に塗装を施してあります。
(丸線を除く)追加工で塗装を剥離することも可能です。PDF (152KB)


許容最大タワミについて
許容最大タワミ以上での使用はおやめください。最大タワミ以上で
使用すると荷重・耐久性が低下し、破損する場合もあります。
丸線コイルスプリングは、一度でも最大タワミ以上ストローク
させますと、 L寸法が減少します。

ばね荷重の算出方法
荷重=ばね定数×タワミ量
N=N/mm × Fmm(国際単位)
kgf=kgf/mm × Fmm
(kgf=N×0.101972)

種類 特長 タイプ 径サイズ
外径
全長サイズ 許容最大タワミ 荷重N{kgf}
型 式 min. max. min. max. 常温使用時 150℃使用時 200℃使用時 min. max.


















•径に対してばね定数を
一定に設定しています。
(荷重は全長によっ
て変化します。)
•耐熱温度200℃
WFH φ4 φ18 5 100 60%
(100万回)
54%
(100万回)
48%
(100万回)
1.5
{0.15}
58.8
{6.0}
WLH φ4 φ18 5 100 50%
(100万回)
45%
(100万回)
40%
(100万回)
2.5
{0.25}
147.1
{15.0}
WMH φ4 φ18 5 100 40%
(100万回)
36%
(100万回)
32%
(100万回)
3.9
{0.4}
196.1
{20.0}
WHH φ4 φ18 5 100 35%
(100万回)
32%
(100万回)
28%
(100万回)
5
{0.5}
514.8
{52.5}











•高タワミ用
•径に対して荷重を一定に
設定しています。
•耐熱温度200℃
SWY
(超々タワミ用)
パステル
グリーン
φ11 φ42 20 300 65%
(100万回)
52%
(100万回)
46%
(100万回)
29.4
{3.0}
392.3
{40.0}
70%
(30万回)
56%
(30万回)
49%
(30万回)
31.4
{3.2}
425.6
{43.4}
SWU
(超タワミ用)
ライト
ブルー
φ10.5 φ43 15 300 60%
(100万回)
48%
(100万回)
42%
(100万回)
68.6
{7.0}
588.4
{60.0}
65%
(30万回)
52%
(30万回)
46%
(30万回)
73.9
{7.5}
637.4
{65.0}
SWR
(高タワミ用)
アイボリー
φ10.5 φ50 15 400 50%
(100万回)
40%
(100万回)
35%
(100万回)
78.5
{8.0}
1323.9
{135.0}
55%
(30万回)
44%
(30万回)
39%
(30万回)
87.2
{8.8}
1456.3
{148.5}
SWS
(中タワミ用)
オレンジ
φ10.5 φ52 20 300 40%
(100万回)
32%
(100万回)
28%
(100万回)
87.2
{8.8}
1569.1
{160.0}
45%
(30万回)
36%
(30万回)
32%
(30万回)
97.1
{9.9}
1765.2
{180.0}
SWN
(低タワミ用)
ダーク
ブラウン
φ14.5 φ37 20 300 30%
(100万回)
25%
(100万回)
20%
(100万回)
274.6
{28.0}
882.6
{90.0}
35%
(30万回)
30%
(30万回)
25%
(30万回)
304.0
{31.0}
980.7
{100.0}

種類 特長 タイプ 径サイズ外径(内径) 全長サイズ 最大タワミ 荷 重N{kgf}
型 式 min. max. min. max. min. max.




















•径に対して荷重を一定に
設定しています。
SWC
(極軽少荷重)
パープル
φ6(φ3) φ30(φ15) 15 200 50%
(100万回)
27
{2.8}
392
{40.0}
60%
(30万回)
32
{3.3}
471
{48.0}
SWF
(軽少荷重)
イエロー
φ6(φ3) φ70(φ38.5) 10 500 40%
(100万回)
47
{4.8}
3136
{320}
50%
(30万回)
59
{6.0}
3920
{400}
SWL
(軽荷重)
ブルー
φ6(φ3) φ70(φ38.5) 10 350 32%
(100万回)
63
{6.4}
4782
{488}
40%
(30万回)
78
{8.0}
5978
{610}
SWM
(中荷重)
レッド
φ6(φ3) φ70(φ38.5) 10 350 25.6%
(100万回)
78
{8.0}
6664
{680}
32%
(30万回)
98
{10}
8330
{850}
SWH
(重荷重)
グリーン
φ6(φ3) φ70(φ38.5) 10 350 19.2%
(100万回)
110
{11}
10046
{1024}
24%
(30万回)
137
{14}
12557
{1280}
SWB
(極重荷重)
ブラウン
φ6(φ3) φ70(φ38.5) 10 350 16%
(100万回)
142
{14}
13655
{1392}
20%
(30万回)
177
{18}
17069
{1740}
SWG
(超重荷重)
ブラック
φ10(φ5) φ50(φ25) 15 200 16%
(100万回)
392
{40}
9807
{1000}
20%
(30万回)
490
{50}
12258
{1250}

製品名 ゲートカットスプリング コイルスプリング用ワッシャ スプリングガイドピン
型式 WSW WSV SSWA SSWB SSWC SGAMK SGA
 
製品名 プラ型用ガススプリング ガススプリングホルダ  
型式 MBPGS-A MBPGS-B MBPGS-H  
   

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?