ランナー部品一覧

ランナーロックピン 材質SKH51 硬度58~60HRC

型 式
ツバ径ノーマル ツバ径ラージ 適用ランナー
ロックブシュ
L寸固定 L寸指定 L寸指定
B寸固定 B寸固定 B寸指定 B寸固定 B寸指定
タイプ *先端形状 P・Y寸固定 P・Y寸固定 P・Y寸指定 P・Y寸指定







スタンダード
-汎用タイプ-
RLR RLRL RLRB RLRBF RLRG RLRGF RLBST
RLBS
ハードロック
-ロック力強化タイプ-
RLH RLHL RLHB RLHBF RLHG RLHGF
スーパーハードロック
-ロック力強化タイプ-
RLEL
導入部付
-チッピング防止タイプ-
RLRSB RLRSBF
先端エッジ
-軟質樹脂対応タイプ-
RLREB RLREBF
先端円錐
-冷却時間短縮タイプ-
RLKL
RLKS
RLKB RLKBF RLKG RLKGF





スタンダード
-汎用タイプ-
RLTB RLTBF RLTG RLTGF RLBT
ハードロック
-ロック力強化タイプ-
RHTB RHTBF RHTG RHTGF

使用例

ランナーロックピン使用例


■適用スクリュープラグ
規格は参照1 参照2をご参照ください。
D ツバ径ノーマルタイプ ツバ径ラージタイプ
H 適用スクリュープラグ H 適用スクリュープラグ
2 4 MSW 6 4 MSW 6
2.5 5 MSW 8 6 MSW 8
3 5 MSW 8 6 MSW 8
4 6 MSW 8 7 MSW10
5 7 MSW10 8 MSW10
6 8 MSW10 9 ※MSW12
8 10 ※MSW12 11 ※MSW14
10 13 ※MSW16 15 ※MSW18
※細目(Pitch1.5)

ランナーロックピンの止め方

APP
LRJST

ランナーロックピン用ブシュ 材質SKD11 硬度60~63HRC

タイプ 特長 形状 型 式 使用例
ストレート用
テーパ加工不要
タイプ
ブシュにテーパ形状
の加工をしてあるの
で、プレートの加工
に手間がかからない
タイプです。
RLBST
ストレート用
タイプ
ランナーロックピンの
導入部ストレート
タイプ用
RLBS
テーパ用
タイプ
ランナーロックピンの
導入部テーパ
タイプ用
RLBT

ランナーチェンジピン 材質SKD61 硬度48~52HRC

タイプ 特長 形状 型 式 使用例
L寸固定 L寸指定



エジェクタピ
ン対応タイプ
ランナーチェンジピン
自体にスプルーロック
機能があります。
先端形状未加工のエ
ジェクタピンと併せて
ご使用ください。
RCPN RCPL
Zピン
対応タイプ
スプルーロックを、Zピ
ンにて行うタイプです。
(Z溝加工付
エジェクタピン)
こちら
RCPNZ RCPLZ
流量調整
タイプ
ストッパとの併用によ
りPL面から、ランナー
流量の微調整が可能な
タイプです。
RFAN RFAL
固定側用 固定側取付用で、エ
ジェクタピンを組み合
わせずに使用するタイ
プです。
RCPK

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?