(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

位置決め部品一覧

位置決め部品一覧表

金型サイズ、金型温度、プレート加工方法、取り付け方法、位置決め方法より、基本的な形状を選ぶ → ピンorブロック、テーパorストレート等
成形品(製品)の公差、角度により必要な位置決め精度(部品精度、テーパ角度、クリアランス)を選ぶ → 適用する位置決め精度を選ぶ
型 式 形状 位置決め精度
セット品 ピン単体 ブシュ単体 Group 外径公差
or
外形公差
外径に対するテーパ部
or
ストレート部の単体同軸度
テーパ形状の角度
or
ストレート形状のクリアランス
TPN




スタンダード
取付タイプ
スタンダード k6 合いマーク合わせタイプ 1° 3° 5° 10°
TPNV TPNVP TPNVB 0.01以下 1° 3° 5°
VTPN VTPNP VTPNB 精級 +0.005
0
0.005以下 1° 3° 5°
ZTPN ZTPNP ZTPNB 超精級 0.003以下 0.5° 1° 3°
TPNC ブシュPL面
取付タイプ
スタンダード k6 合いマーク合わせタイプ 1° 3° 5°
TPV TPVP TPVB 0.01以下 1° 3° 5°
VTPV VTPVP VTPVB 精級 +0.005
0
0.005以下 1° 3° 5°
ZTPV ZTPVP ZTPVB 超精級 0.003以下 1° 3°
TPVX TPVXP TPVXB ピン・ブシュPL面
取付タイプ
スタンダード k6 0.01以下 1° 3° 5°
VTPVX VTPVXP VTPVXB 精級 +0.005
0
0.005以下
TPNF TPNFP TPNFB





スタンダード
取付タイプ
精級 0.003以下 0~0.010
TPNFC TPNFCP TPNFCB ブシュPL面
取付タイプ
TPNFCX TPNFCXP TPNFCXB ピン・ブシュPL面
取付タイプ
F−TPNFP F−TPNFB ツバ付
タイプ
0
−0.005
PPD□
PPDF□
PPH□
PPHF□
PPI スタンダード 0
−0.01
PPIR

型 式 形状 位置決め精度
セット品 ピン単体 ブシュ単体 Group 外径公差
or
外形公差
外形に対するテーパ部
or
ストレート部の対称度
テーパ形状の角度
or
ストレート形状のクリアランス
TBS






掘込取付 スタンダード +0.02
0
ピン・ブシュを組み合わせて
外形を合せ加工
1° 3° 5°
VTBS VTBSP VTBSB 精級 0
−0.005
0.005以下 1° 3° 5°
TBSF





掘込取付 精級 0
−0.005
0.003以下 0.005~0.015
TBSFM
VTBSF 超精級 0.003以下 0.002~0.008
TSSBN サイド取付 精級 0
−0.01
0.003以下 0.003~0.013
TSST

精級 0
−0.005
0.003以下 1° 3°
TSSB





精級 0
−0.005
0.003以下 0.005~0.015
TSSBM
VTSSB 超精級 0
−0.005
0.003以下 0.002~0.008
TTSB 掘込取付 精級 0
−0.005
0.003以下 0.005~0.015
VTTSB 超精級 ピン・ブシュを組み合わせて
外形を合せ加工
0~0.006
LBJX LBJXP LBJXB スタンダード 0
−0.005
0.005~0.020
LKWN (プレート側テーパ
加工合わせ)