中ツバ付エジェクタピン一覧

中ツバ付ストレート・段付エジェクタピン

分類 形状
材質 ツバ厚(T) 軸径(P)公差 全長指定タイプ 軸径・全長指定タイプ 先端径・全長指定タイプ
型 式 型 式 型 式
SKH51 4mm(T4) 0
-0.005
EPSH EPSHB EPSHS
-0.01
-0.02
EPSHE EPSHBE EPSHSE

先端加工付中ツバ付ストレート・段付エジェクタピン

分類 形状
材質 ツバ厚(T) 軸径(P)公差 先端加工付
全長指定タイプ 軸径・全長指定タイプ 先端径・全長指定タイプ
型 式 型 式 型 式
SKH51 4mm(T4) 0
-0.005
EPSH□A EPSHB□A EPSHS□A
-0.01
-0.02
EPSHE□A EPSHBE□A EPSHSE□A

中ツバ付角エジェクタピン

分類 形状
材質 ツバ厚(T) 先端(P・W)公差 型 式
SKH51 4mm(T4) 0
-0.005
ERSH
0
-0.01
ERSHE

スプリングガイド付プッシャーピン

分類 形状
材質 ツバ厚(T) 先端(P)公差 型 式
SKH51 3mm 0
-0.005
EPCH
-0.01
-0.02
EPCHE

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?