(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角エジェクタピン一覧

角エジェクタピン



分類 形状
材質 ツバ厚(T) P・W公差 型 式 型 式 型 式 型 式
SKH51

4mm
(T4)
0
−0.003
P−ERZF
0
−0.005
P−ERVL P−ERVF
4mm
(T4)小径
0
−0.005
P−ERVYF



4mm
(T4)
0
−0.003
ERZF
0
−0.005
ERVB ERVL ERVF ERVSF
0
−0.01
ERPH ERL ERF ERSF
4mm
(T4)小径
0
−0.005
ERVYF
4・6・8mm
(JIS)
0
−0.005
ERVJB ERVJL ERVJ ERVSJF
0
−0.01
ERJ ERJL ERJF ERSJF
8mm
(JIS)
0
−0.02
ERJXB ERJXL ERJX
SKD61

窒化処理
ERNXB ERNXL ERNX
平板部:SKH51
保持径部:SK4
6・8mm
(JIS)
ERHK−B ERHK−L ERHK−F*
・詳細は各規格ページをご参照ください。
*ERHK−FのW寸法は選択となります。

角R加工付エジェクタピン



分類 形状
材質 ツバ厚(T) P・W公差 型 式 型 式 型 式
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.005
ERVLWR
ERVLFR
ERVWR
ERVFR
ERV□□R
0
−0.01
ERLWR
ERLFR
ERWR
ERFR
ER□□R
4・6・8mm
(JIS)
0
−0.005
ERVJWR
ERVJFR
ERVJ□□R
0
−0.01
ERJWR
ERJFR
ERJ□□R
8mm
(JIS)
0
−0.02
ERJXWR
ERJXFR
SKD61

窒化処理
8mm
(JIS)
0
−0.02
ERNXWR
ERNXFR

角C面加工付エジェクタピン



分類 形状
材質 ツバ厚(T) P・W公差 型 式
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.005
ERVF□□C
0
−0.01
ERF□□C
4・6・8mm
(JIS)
0
−0.005
0
−0.01
ERJF□□C

角エジェクタピンの材料特性

材 質        ハイス鋼
SKH51
ダイス鋼
SKD61+窒化処理
硬 度    HRC 58~60 表面:900HV~
母材:40~45
加工
特性
耐摩耗性 5 4
鏡面性 4 3
靭性 3 4
耐食性 3 3
物理
特性
密度 [g/cm3 8.2 7.75
縦弾性係数 [kgf/mm2 22300 21000
熱膨張係数 [×10−6/℃] 10.1 10.8
熱伝導率 [cal/cm・sec・℃] 0.051 0.061
機械
特性
引張強さ  [kgf/mm2 235 135
シャルピー衝撃値 [kgf・m/cm2 2 4
加工特性

換算式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2

熱処理や使用条件等により、データは変化しますので目安としてご使用ください。

ガス抜き角エジェクタピン



分類 形状
材質 ツバ厚(T) P・W公差 型 式
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.005
GV−ERVF
0
−0.01
GV−ERF
4・6・8mm
(JIS)
0
−0.005
GV−ERVJ
0
−0.01
GV−ERJF

先端加工角エジェクタピン



分類 形状
材質 ツバ厚(T) P・W公差 フリー指定 先端R加工付(フリー指定)
型 式 型 式
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.005
ERV□□ ERVWR□□
ERVFR□□
0
−0.01
ER□□ ERWR□□
ERFR□□
4・6・8mm
(JIS)
0
−0.005
ERVJ□□ ERVJWR□□
ERVJFR□□
0
−0.01
ERJ□□ ERJWR□□
ERJFR□□
・先端形状は、こちらをご参照ください。

刻印付角エジェクタピン



分類 形状
材質 ツバ厚(T) P・W公差 フリー指定 先端R加工付(フリー指定)
型 式 型 式
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.005
ERVF□M
ERVF□MR
ERVWR□M
ERVWR□MR
ERVFR□M
ERVFR□MR
0
−0.01
ERF□M
ERF□MR
ERWR□M
ERWR□MR
ERFR□M
ERFR□MR

精級角エジェクタピン−角シャンクタイプ−



分類 形状
材質 ツバ厚(T) P・W公差 一 段 二 段 先 端 加 工
型 式 型 式 型 式
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.003
ERSZR ERSZWR ERSZR□□
ERSZWR□□
0
−0.005
ERSVR
ERSRP
ERSVWR ERSVR□□
ERSVWR□□

D形エジェクタピン


分類 形状
材質 ツバ厚(T) D・P・W公差 型 式 型 式
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.01
ERDP ERDF
4・6・8mm
(JIS)
ERDPJ ERDFJ