(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段付きエジェクタピン一覧

段付エジェクタピン

分類 形状
材質 ツバ厚
(T)
先端径
(P)公差
型 式 型 式 型 式 型 式
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.002
EVSL EVSG EVSF
0
−0.005
EHS EHSL EHSG EHSF
−0.01
−0.02
EHSE EHSEL EHSEG EHSFE
4mm
(T4)小径
0
−0.005
EHYF
6・8mm
(JIS)
0
−0.005
EHSJ EHSJL EHSJG EHSJF
−0.01
−0.02
EHSJE EHSJEL EHSJEG EHSJFE
SKH51

TiNコーティング
4mm
(T4)
−0.005
−0.015
N−ETSL N−ETSF
6・8mm
(JIS)
N−ETSJL N−ETSJF
SKH51

硬質クロム
メッキ
4mm
(T4)
0
−0.005
C−EHSF
−0.01
−0.02
C−EHSFE
4mm
(T4)小径
0
−0.005
C−EHYF
6・8mm
(JIS)
0
−0.005
C−EHSJF
−0.01
−0.02
C−EHSJFE
SKD61 4mm
(T4)
0
−0.005
EDS EDSL EDSG EDSFS
−0.01
−0.02
EDSE EDSEL EDSEG EDSF
SKD61

窒化処理
4mm
(T4)
6・8mm
(JIS)
*代表公差
−0.01
−0.02
ENS ENSL ENSG ENSF
EJS EJSL EJSG EJSF
SKD61
プリハードン
4mm
(T4)
6・8mm
(JIS)
*代表公差
−0.01
−0.02
EASG EASF
EAJSF
SUS440C 4mm
(T4)
0
−0.005
EWSF
6mm
(JIS)
0
−0.005
EWSJF
*先端径の公差は代表値です。先端径サイズにより公差レンジが変わりますので、詳細は各規格ページをご参照ください。
※TiNコーティングについての詳細は PDF (152KB)をご参照ください。

ガス抜き段付エジェクタピン

分類 形状


先端 材質 ツバ厚(T) 軸径(P)公差 型 式 型 式
1面カット SKH51 4mm
(T4)
0
−0.005
GW−EHSL GW−EHSF
−0.01
−0.02
GW−EHSEL GW−EHSFE
6・8mm
(JIS)
0
−0.005
GW−EHSJL GW−EHSJF
−0.01
−0.02
GW−EHSJEL GW−EHSJFE
4面カット SKH51 4mm
(T4)
0
−0.005
GWS−EHSL GWS−EHSF
−0.01
−0.02
GWS−EHSEL GWS−EHSFE
6・8mm
(JIS)
0
−0.005
GWS−EHSJL GWS−EHSJF
−0.01
−0.02
GWS−EHSJEL GWS−EHSJFE
鉢巻 SKH51 4mm
(T4)
0
−0.005
GVB−EHSL GVB−EHSF
−0.01
−0.02
GVB−EHSEL GVB−EHSFE
6・8mm
(JIS)
0
−0.005
GVB−EHSJL GVB−EHSJF
−0.01
−0.02
GVB−EHSJEL GVB−EHSJFE

2段エジェクタピン

分類 形状
材質 ツバ厚(T) 先端径(P)公差 型 式
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.005
EHWSB

先端加工段付エジェクタピン

分類 形状
材質 ツバ厚(T) 先端径(P)公差 型 式
SKH51 4mm(T4) 0
−0.005
EHSF□A
−0.01
−0.02
EHSFE□A
6・8mm(JIS) 0
−0.005
EHSJF□A
−0.01
−0.02
EHSJFE□A

刻印付段付エジェクタピン

分類 形状
材質 ツバ厚(T) 先端径(P)公差 型 式
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.005
EHSF□MEHSF□MR(連番)
−0.01
−0.02
EHSFE□MEHSFE□MR(連番)
6・8mm
(JIS)
0
−0.005
EHSJF□MEHSJF□MR(連番)
−0.01
−0.02
EHSJFE□MEHSJFE□MR(連番)
SKD61

窒化処理
6・8mm
(JIS)
−0.01
−0.02
EJSF□MEJSF□MR(連番)

段付エジェクタピンの材料特性

材 質 ハイス鋼
SKH51
ダイス鋼
SKD61
ダイス鋼
SKD61

窒化処理
プリハードン
ダイス鋼
SKD61
ステンレス鋼
SUS440C
硬 度    HRC 58~60 50~55 表面:900HV~
母材:40~45
40~45 56~60
加工
特性
耐摩耗性 5 4 4 3 4
鏡面性 4 4 3 3 4
靭性 3 5 4 4 3
耐食性 3 3 3 3 5
物理
特性
密度 [g/cm3 8.2 7.75 7.75 7.75 7.78
縦弾性係数 [kgf/mm2 22300 21000 21000 21000 20400
熱膨張係数 [×10−6/℃] 10.1 10.8 10.8 10.8 10.2
熱伝導率 [cal/cm・sec・℃] 0.051 0.061 0.061 0.061 0.058
機械
特性
引張強さ [kgf/mm2 235 135 135 135 200
シャルピー衝撃値 [kgf・m/cm2 2 6 4 4 1.5
加工特性

換算式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2

熱処理や使用条件等により、データは変化しますので目安として御使用ください。