(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段付コアピン一覧

1段コアピン

先端(ℓ)ショートタイプにて、ℓ寸は最小で0.3から対応可能です。
  選択形状によって異なりますので、詳細は各規格ページをご参照ください。
タイプ Group ツバ厚
(T)
公差 材 質
軸径
(D or P)
形状部
(A,V)
長さ
(L,F)
SKH51 SKD61 NAK80 DH2F
超精級 4mm
(T4)
0
−0.003
±0.005 +0.01
0
CPM−1□□
先端ショート
S−CPM−1□□
精級 0
−0.005
±0.005 +0.01
0
CPV−1□□ CPZ−1□□
先端ショート
S−CPV−1□□
先端ショート
S−CPZ−1□□
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
CPH−1□□ CPP−1□□ CPK−1□□ CPG−1□□
先端ショート
S−CPH−1□□
先端ショート
S−CPP−1□□
−0.01
−0.02
±0.015 CPX−1□□ CPD−1□□ CPN−1□□ CPF−1□□
先端ショート
S−CPX−1□□
先端ショート
S−CPD−1□□
6・8mm
(JIS)
−0.01
−0.02
±0.015 CPDJ−1□□
超精級 4mm
(T4)
0
−0.003
±0.005 +0.01
0
CPMB−1□□
先端ショート
S−CPMB−1□□
精級 0
−0.005
±0.005 +0.01
0
CPVB−1□□ CPZB−1□□
先端ショート
S−CPVB−1□□
先端ショート
S−CPZB−1□□
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
CPHB−1□□ CPPB−1□□ CPKB−1□□ CPGB−1□□
先端ショート
S−CPHB−1□□
先端ショート
S−CPPB−1□□
−0.01
−0.02
±0.015 CPXB−1□□ CPDB−1□□ CPNB−1□□ CPFB−1□□
TiNコーティング※
N−CPXB−1□□
先端ショート
S−CPXB−1□□
先端ショート
S−CPDB−1□□
TiNコーティング※
NS−CPXB−1□□
TiNコーティング
H−CPDB1□□
6・8mm
(JIS)
−0.01
−0.02
±0.015 CPDJB−1□□
スタンダード 4mm(T4) 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
L−CPH−1□□
−0.01
−0.02
±0.015 L−CPD−1□□
スタンダード 4mm
(T4)
0
−0.005
±0.01 +0.02
0
L−CPHB−1□□
−0.01
−0.02
±0.015 L−CPDB−1□□
精級 4mm
(T4)
0
−0.005
±0.005 +0.01
0
GW□−CPV−1□□
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
GW□−CPH−1□□
−0.01
−0.02
±0.015 GW□−CPX−1□□
精級 4mm
(T4)
0
−0.005
±0.005 +0.01
0
GW□−CPVB−1□□
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
GW□−CPHB−1□□
−0.01
−0.02
±0.015 GW□−CPXB−1□□
超精級 4mm
(T4)
0
−0.003
±0.005 +0.01
0
GV−CPM−1□□
精級 0
−0.005
±0.005 +0.01
0
GV−CPV−1□□ GV−CPZ−1□□
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
GV−CPH−1□□ GV−CPP−1□□ GV−CPK−1□□ GV−CPG−1□□
−0.01
−0.02
±0.015 GV−CPX−1□□ GV−CPD−1□□ GV−CPN−1□□ GV−CPF−1□□
超精級 4mm
(T4)
0
−0.003
±0.005 +0.01
0
GV−CPMB−1□□
精級 0
−0.005
±0.005 +0.01
0
GV−CPVB−1□□ GV−CPZB−1□□
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
GV−CPHB−1□□ GV−CPPB−1□□ GV−CPKB−1□□ GV−CPGB−1□□
−0.01
−0.02
±0.015 GV−CPXB−1□□ GV−CPDB−1□□ GV−CPNB−1□□ GV−CPFB−1□□

タイプ Group ツバ厚
(T)
公差 材 質
軸径
(D or P)
形状部
(A,V)
長さ
(L,F)
STAVAXESR®
焼入鋼
PROVA400
焼入鋼
SUS440C MAS1C
超精級 4mm
(T4)
0
−0.003
±0.005 +0.01
0
精級 0
−0.005
±0.005 +0.01
0
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
CPEH−1□□ CPRH−1□□ CPW−1□□ CPY−1□□
−0.01
−0.02
±0.015 CPTH−1□□ CPQH−1□□ CPA−1□□
6・8mm
(JIS)
−0.01
−0.02
±0.015
超精級 4mm
(T4)
0
−0.003
±0.005 +0.01
0
精級 0
−0.005
±0.005 +0.01
0
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
CPEHB−1□□ CPRHB−1□□ CPWB−1□□ CPYB−1□□
−0.01
−0.02
±0.015 CPTHB−1□□ CPQHB−1□□ CPAB−1□□
6・8mm
(JIS)
−0.01
−0.02
±0.015
スタンダード 4mm(T4) 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
−0.01
−0.02
±0.015
スタンダード 4mm
(T4)
0
−0.005
±0.01 +0.02
0
−0.01
−0.02
±0.015
精級 4mm
(T4)
0
−0.005
±0.005 +0.01
0
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
−0.01
−0.02
±0.015
精級 4mm
(T4)
0
−0.005
±0.005 +0.01
0
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
−0.01
−0.02
±0.015
超精級 4mm
(T4)
0
−0.003
±0.005 +0.01
0
精級 0
−0.005
±0.005 +0.01
0
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
−0.01
−0.02
±0.015
超精級 4mm
(T4)
0
−0.003
±0.005 +0.01
0
精級 0
−0.005
±0.005 +0.01
0
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
−0.01
−0.02
±0.015
形状部(A,V)公差・長さ(L,F)公差は代表値です。選択形状によって公差レンジが変わりますので、
  詳細は各規格ページをご参照ください。
※TiNコーティングについての詳細はPDF (152KB)をご参照ください。

フリー指定1段コアピン(TiCNコーティング)

タイプ 公差 材 質
軸径
(D or P)
形状部
(A,V)
長さ
(L,F)
SKH51 SKD61 SKD61
(TiCNコーティング)
0
−0.005
±0.01 +0.02
0
F−CPHB1□□
−0.01
−0.02
*±0.015 +0.02
0
F−CPDB1□□ HF−CPDB1□□
形状部(A,V)公差・長さ(L,F)公差は代表値です。選択形状によって公差レンジが変わりますので、詳細は各規格ページをご参照ください。
TiCNコーティングはA±0.02、V±0.02です。

2段コアピン

先端(ℓ)ショートタイプにて、ℓ寸は最小で0.6から対応可能です。
  選択形状によって異なりますので、詳細は各規格ページをご参照ください。
タイプ Group 公差 材 質
軸径
(D or P)
形状部
(A,V,J,E)
長さ
(L,Y,F)
SKH51 SKD61 NAK80 DH2F SUS440C MAS1C
精級 0
−0.005
±0.005 +0.01
0
C□V□ C□Z□
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
C□H□ C□P□ C□K□ C□G□ C□W□ C□Y□
−0.01
−0.02
±0.015 C□X□ C□D□ C□N□ C□F□ C□A□
精級 0
−0.005
±0.005 +0.01
0
C□VB□ C□ZB□
スタンダード 0
−0.005
±0.01 +0.02
0
C□HB□ C□PB□ C□KB□ C□GB□ C□WB□ C□YB□
−0.01
−0.02
±0.015 C□XB□ C□DB□ C□NB□ C□FB□ C□AB□
形状部(A,V,J,E)公差・長さ(L,Y,F)公差は代表値です。選択形状によって公差レンジが変わりますので、詳細は各規格ページをご参照ください。

1段コアピン選定方法

2段コアピン選定方法

段付コアピンの材料特性

熱処理や使用条件等によりデータは変化しますので目安としてお使いください。
PROVA400は(株)不二越のSUS420J2改良鋼です。
材 質 SKH51
高速度工具鋼
SKD61
熱間ダイス鋼
NAK80
析出硬化系
プリハードン鋼
DH2F
SKD61系
プリハードン鋼
硬 度    HRC 58~60 48~52 37~43 38~42
加工
特性
耐摩耗性 5 3.5 2 3
鏡面性 4 4 5 3
靭性 3 5 1 4
耐食性 3 3 3 3
物理
特性
密度 [g/cm3 8.2 7.75 7.8 7.75
縦弾性係数 [kgf/mm2 22300 21000 20500 21000
熱膨張係数 [×10−6/℃] 10.1 10.8 12.5 10.8
熱伝導率 [cal/cm・sec・℃] 0.0509 0.061 0.1 0.061
機械
特性
引張強さ [kgf/mm2 235 135 128 135
シャルピー衝撃値 [kgf・m/cm2 2 6 2.2 4

材 質 STAVAXESR®
焼入鋼
PROVA400
焼入鋼
SUS440C
マルテンサイト系
ステンレス鋼
MAS1C
マルエージング鋼
硬 度    HRC 50~54 50~54 56~60 50~54
加工
特性
耐摩耗性 4 4 4 3.5
鏡面性 5 5 4 5
靭性 5 5 3 5
耐食性 5 5 5 3
物理
特性
密度 [g/cm3 7.8 7.8 7.78 8.02
縦弾性係数 [kgf/mm2 20400 21900 20400 18600
熱膨張係数 [×10−6/℃] 11.0 10.9 10.2 10.1
熱伝導率 [cal/cm・sec・℃] 0.055 0.058 0.058
機械
特性
引張強さ [kgf/mm2 196 200 200 215
シャルピー衝撃値 [kgf・m/cm2 1.5 5

加工特性



換算式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2