(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段付センターピン一覧

1段センターピン



センター
ピン
軸径公差
対応
エジェクタ
スリーブ
穴径
(V)公差
先端形状部(A,V)
公差±0.02(参考値)
先端形状部
(A,V)
公差±0.01
(参考値)
先端形状部
(A,V)
公差±0.005
(参考値)
材質 ツバ厚
(T)
軸径
公差
軸径(D)
固定タイプ
軸径(P)
0.01mm
単位指定
軸径(D)
固定タイプ
軸径(P)
0.01mm
単位指定
軸径(D)
固定タイプ
軸径(P)
0.01mm
単位指定
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.005
CPH−5□ CPHG−5□ CPV−5□ CPVG−5□ 0
−0.005
+0.005
0
−0.01
−0.02
CPXE−5□ CPXGE−5□ CPHE−5□ CPHGE−5□ CPVE−5□ CPVGE−5□ −0.01
−0.02
+0.01
0
もしくは
H7
4・6・8mm
(JIS)
0
−0.005
CPHJ−5□ CPHJG−5□ CPVJ−5□ CPVJG−5□ 0
−0.005
+0.005
0
−0.01
−0.02
CPXJE−5□ CPXJGE−5□ CPHJE−5□ CPHJGE−5□ CPVJE−5□ CPVJGE−5□ −0.01
−0.02
+0.01
0
もしくは
H7
SKD61

窒化
処理
4mm
(T4)
*代表公差
−0.01
−0.02
CPN−5□ **
CPNG−5□
CPNK−5□ **
CPNKG−5□
−0.01
−0.02
+0.01
0
もしくは
H7
4・6・8mm
(JIS)
CPJ−5□ **
CPJG−5□
CPJK−5□ **
CPJKG−5□
SKD61

窒化
処理
冷却
穴付
4mm
(T4)
*代表公差
−0.01
−0.02
RDCPN−5□ −0.01
−0.02
+0.01
0
もしくは
H7
6・8mm
(JIS)
RDCPJ−5□
SKD61 4mm
(T4)
0
−0.005
CPP−5□ CPPG−5□ 0
−0.005
+0.005
0
−0.01
−0.02
CPD−5□ CPDG−5□ CPDK−5□ CPDKG−5□ −0.01
−0.02
+0.01
0
もしくは
H7
先端形状部公差は形状によって異なりますので、詳細は各規格ページをご参照ください。
*軸径の公差は代表値です。軸径サイズ、全長により公差レンジが変わりますので、詳細は各規格ページをご参照ください。
**は、軸径0.1mm単位指定となります。

1 段センターピン選択方法

段付1段センターピン



先端径
(P)
公差
対応
エジェクタ
スリーブ
穴径
(V)
公差
材質 ツバ厚(T) 先端径
(P)
公差
先端形状部
(A,V)
公差±0.02
(参考値)
先端形状部
(A,V)
公差±0.01
(参考値)
先端形状部
(A,V)
公差±0.005
(参考値)
SKH51 4mm
(T4)
0
−0.005
CPHB−5□ CPVB−5□ 0
−0.005
+0.005
0
4・6・8mm
(JIS)
CPHBJ−5□ CPVBJ−5□ 0
−0.005
+0.005
0
SKD61

窒化処理
4mm
(T4)
*代表公差
−0.01
−0.02
CPNB−5□ −0.01
−0.02
+0.01
0
もしくは
H7
4・6・8mm
(JIS)
CPJB−5□
先端形状部公差は形状によって異なりますので、詳細は各規格ページをご参照ください。
*先端径の公差は代表値です。先端径サイズ、全長により公差レンジが変わりますので、詳細は各規格ページをご参照ください。

2段センターピン・段付2段センターピン



  2段   段付2段         2段   段付2段
材 質 SKH51   SKH51     ツバ厚   4mm   4mm
型 式 C□H5□・C□HE5□   C□HB5□     先端公差   ±0.01   ±0.01
            出荷日    

冷却穴付センタービン



材 質   SKD61+室化処理   ツバ厚   4mm(T4) 6・8mm(JIS)
型 式   RDCPN−5□ RDCPJ−5□   先端公差   ±0.02
        出荷日  

センターピンの材料特性

材 質        ハイス鋼
SKH51
ダイス鋼
SKD61+窒化処理
ダイス鋼
SKD61
硬 度    HRC 58~60 表面:900HV~
母材:40~45
50~55
加工
特性
耐摩耗性 5 4 4
鏡面性 4 3 4
靭性 3 4 5
耐食性 3 3 3
物理
特性
密度 [g/cm3 8.2 7.75 7.75
縦弾性係数 [kgf/mm2 22300 21000 21000
熱膨張係数 [×10−6/℃] 10.1 10.8 10.8
熱伝導率 [cal/cm・sec・℃] 0.051 0.061 0.061
機械
特性
引張強さ [kgf/mm2 235 135 135
シャルピー衝撃値 [kgf・m/cm2 2 4 6
加工特性

換算式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2

熱処理や使用条件等により、データは変化しますので目安としてご使用ください。