1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・PC部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

〔材料〕種類と用途 2

4.銅合金材料

種類 材料記号 用途 適用 JIS 角鋼 六角鋼 丸棒 鋼板
黄銅板 C2801P 一般板金加工用
ネームプレート、計器板
強度が高く展延性がある摺動部への使用。真鍮 JIS H 3100      
快削黄銅
(押出棒)
C3604BD 一般引物用ボルト
ビス、ナットその他
被削性に優れる。 JIS H 3250  

5.鋳鍛造品及び銅合金鋳物

種類 材料記号 用途 適用 JIS
ねずみ鋳鉄品 3種 FC200 鋳造機械部品 JIS G 5501
ねずみ鋳鉄品 4種 FC250 JIS G 5501
球状黒鉛鋳鉄品 4種 FCD600 JIS G 5502
青銅鋳物 6種 BC6 軸受、スリーブ、ブシュ、一般機械部品 耐圧性、耐摩耗性、被削鋳造性がよい。 JIS H 5111

6.鋼管材料

種類 材料記号 用途 適用 JIS
配管用
炭素鋼鋼管
白管(亜鉛メッキ)
SGP
黒管(メッキなし)
配管部品 常温使用(ガス管)
Aはミリ呼称 Bはインチ呼称
JIS G 3452
圧力配管用
炭素鋼鋼管
STPG370
(STPG38)
配管部品 使用温度 350℃
Aはミリ呼称 Bはインチ呼称
JIS G 3454
機械構造用
炭素鋼鋼管
STKM 一般機械用部品
中空軸
11種から20種まで種類がある JIS G 3445
黄銅継目無管
(普通級)
C2700T 押広げ性、曲げ性、絞り性、メッキ性が良い JIS H 3300

7.ばね用材料

種類 材料記号 用途 使用許容温度℃ JIS
ピアノ線 SWP-A
SWP-B
高強度で均質性に優れた冷間引抜材。
高品質のばね、又はフォーミング用。
110 JIS G 3522
硬鋼線 SWB 普遍的な応力に適用。
低価格のばね、又はフォーミング用。
110 JIS G 3521
SWC 高品質のばね、又はフォーミング用。 110
ばね用炭素鋼
オイルテンパー線
SWO-A
SWO-B
焼入れ・焼戻しされたもの。一般的な目的のばね用。 120 JIS G 3560
弁ばね用炭素鋼
オイルテンパー線
SWO-V 焼入れ・焼戻しされたもの。
表面状態に優れ、均一な引張り強さを有する。
120 JIS G 3561
弁ばね用Cr-V鋼
オイルテンパー線
SWOCV-V 焼入れ・焼戻しされたもの。
衝撃荷重や、やや高温用。
220 JIS G 3565
弁ばね用Ci-Cr鋼
オイルテンパー線
SWOSC-V 焼入れ・焼戻しされたもの。
衝撃荷重や、やや高温用。
245 JIS G 3566
ばね用
ステンレス鋼線
SUS302
(−WPA)
(−WPB)
一般的な耐食・耐熱用。
ばね用では磁性がある。
290 JIS G 4314
SUS316
(−WPA)
(−WPB)
耐熱性良好。302タイプより耐食性に優る。ばね用では磁性がある。 290
SUS631
J1-WPC
ばね加工後析出硬化させる。
高強度で一般的な耐食用。
ばね用では磁性がある。
340
WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?