〔技術計算〕伝動 タイミングベルトの選定方法 4

タイミングプーリ・ベルト選定自動計算ツールで簡単に選定を行えます。
http://fawos.misumi.jp/FA_WEB/pulley/

【手順6】 軸間距離のアジャストしろが表31よりも大きいことを確認してください

図
表31.軸間距離の最小アジャストしろ

運転時の注意事項

  1. 1. 異物のかみ込みを防止してください。
    運転中に固形物がかみ込みますと、ベルトに傷をつけるばかりでなく、ベルトとプーリのかみ合いを悪くし、場合によっては、ベルトがプーリ歯に乗り上がり切断することがあります。
  2. 2. 油の付着をさけてください。
    ゴムタイミングベルトに油が付着しますと、場合によっては、ベルトに膨潤が起こり、著しくベルトの寿命を短くします。
    (イ)油類でも特に溶剤系のものにはご注意ください。
    (ロ)少量の潤滑油やグリースが付着する程度であれば、それほど問題はありません。
  3. 3. 多湿下での使用は避けてください。
  4. 4. 通気性のよい安全カバーを取付けてください。
  5. 5. 高温(80℃以上)でご使用の場合はベルトの寿命が著しく短くなります。

ベルト使用上の注意

ベルトの張り方

ベルトの張りが過大な場合は寿命を低下させ、過小な場合は起動トルクまたは衝撃負荷によってプーリ溝から歯飛び(ジャンプ)することがありますので、指でベルトを押さえて、適当な張りにする必要があります。ベルトの張りを数値的に管理する場合はベルトの種類、幅およびスパン長さに応じて式Aによって適正なたわみ荷重を求めて張りを与えます。たわみ荷重は最大値と推奨値の間で張ってください。(係数Yが-の場合、Y=1で計算してください。)

図

計算式

  • Td : スパンtの中央におけるたわみδに必要な荷重N
  • Ti: 初張力N 表32より
  • Lp: ベルトの長さ(mm)
  • Y : 補正係数 表32より
  • C : 軸間距離(mm)
  • δ: たわみ(mm) δ=0.016t
  • dp: 小プーリのピッチ円直径(mm)
  • t : スパン長さ(mm) 計算式
  • Dp: 大プーリのピッチ円直径(mm)
表32.初張力(Ti)と補正係数(Y)
WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!