1,600万点、2,600メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・PC部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

〔材料〕標準材料寸法表 2

ステンレス鋼材料

種類 材料記号 形状 単位 標準寸法
オーステナイト系 SUS303 丸棒 D 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,30
オーステナイト系 SUS304 平鋼 t 3,4,5,6,8,9,10,12,14,15,16,19,20,22,25,28,30,35,40,45,50,55,60,70
角鋼 5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,19,20,22,25,28,30,32,36,38,40,45,50,60
六角鋼 対辺H 8,10,14,17,19,21,22,23,24,26,29,30,32,35,36,38,41,46
丸鋼 D 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,32,34,35,36,
38,40,42,45,46,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,
180,190,200,210,220,230
鋼板 t 0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,20

銅合金材料

種類 材料記号 形状 単位 標準寸法
黄銅板 C2801P 鋼板 t 0.1,0.15,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.6,2,2.3,2.5,3,3.5,4,
5,6,7,8,9,10,12,15,20,25,30,40,50
快削黄銅
(押出棒)
C3604BD 角鋼 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,32,35,36,38,
40,42,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100
六角鋼 対辺H 5,5.5,6,7,8,9.5,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,
35,36,38,40,41,42,44,45,46,50,54,55,58,60,65,70,75,80
丸棒 D 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,
34,35,36,38,40,42,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,65,70,75,80,85,90,95,
100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,
250,270,280,300,320,350

アルミニウム合金材料

種類 材料記号 形状 単位 標準寸法
AI-Cu系合金 A2017 平鋼 t 0.5,0.6,0.8,1,1.2,1.5,1.6,2,2.5,3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30,40,45,50,60,70,80,90,100
丸棒 D 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,
61,62,63,64,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,150,160,170,
180,190,200,210,220,230,240,250,260,280,300
AI-Mg系合金 A5052 平鋼 t 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5,1.6,2,3,3.2,4,5,6,7,8,10,12,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,
50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,120,130,150,160,170,180,200
AI-Mg系合金 A5056 丸棒 D 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,70,
75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,
240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,420
AI-Mg-Si系合金 A6063 角鋼 6,8,10,12,14,15,16,18,19,20,22,25,30,32,35,40,45,50,60,70,80,100

樹脂系材料

種類 材料記号 形状 単位 標準寸法
積層板 ベークライト t (0.5),(0.6),0.8,1,1.2,1.5,1.6,2,2.5,3,4,5,6,8,10,12,15,16,20,25,30,35,40,50
( )内 布板のみ
ポリアミド樹脂 ナイロン6・66 t 5,10,15,20,25,30,40,50
D 6,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,120,140,160,180,200
(MCナイロン) MCナイロン t 5,7,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,110,120
D 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,
180,190,200,225,250,275,300,325,350,375,400,450,500,600
アセタール樹脂 ポリアセタール t 5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80,90,100
D 4,5,6,7,8,9,10,12,12.5,13,15,16,17.5,20,22.5,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,
90,100,110,120,(130),(140),150,(160),(180),200
一般用メタクリル樹脂板 アクリル t 0.8,1,1.5,2,3,4,5,6,8,10,15,20,25,30

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?