〔技術データ〕スプリングピン・E形止め輪 JIS B 2808(1995)より抜粋・JIS B 2805(1978)より抜粋

スプリングピンの形状・寸法


*すきまCは、スプリングピンを適用する穴に挿入したとき、辺が接触しないような寸法でなければならない。


注(1):D最大は、ピンの円周上における最大値とし、D最小は、D1、D2、D3の平均値とする。
参考tの数値は、JSMA No.6(日本ばね工業会規格)による。

E形止め輪の形状、寸法



注(1):dの測定には、限界プラグゲージを用いる。
注(2):厚さ(t)=1.6mmは当分の間1.5mmとすることができる。この場合mは1.65mmとする。
備考:適用する軸の寸法は、推奨する寸法を参考として示したものである。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!