〔技術データ〕ラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値 JIS B 1514抜粋

ラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値

(1)内輪

(単位 μm)
d(mm)
呼び軸受内径
△dmp 直径系列 Vdmp Kia 単体軸受 組合せ軸受(2) VBs
9 0,1 2,3,4 △Bs
Vdp
を超え 以下 最大 最大 最大 最大
0.6(1) 2.5 0 −8 10 8 6 6 10 0 −40 12
2.5 10 0 −8 10 8 6 6 10 0 −120 0 −250 15
10 18 0 −8 10 8 6 6 10 0 −120 0 −250 20
18 30 0 −10 13 10 8 8 13 0 −120 0 −250 20
30 50 0 −12 15 12 9 9 15 0 −120 0 −250 20
50 80 0 −15 19 19 11 11 20 0 −150 0 −380 25
80 120 0 −20 25 25 15 15 25 0 −200 0 −380 25
120 180 0 −25 31 31 19 19 30 0 −250 0 −500 30
180 250 0 −30 38 38 23 23 40 0 −300 0 −500 30
250 315 0 −35 44 44 26 26 50 0 −350 0 −500 35
315 400 0 −40 50 50 30 30 60 0 −400 0 −630 40
400 500 0 −45 56 56 34 34 65 0 −450 50
500 630 0 −50 63 63 38 38 70 0 −500 60
630 800 0 −75 80 0 −750 70
800 1000 0 −100 90 0 −1000 80
1000 1250 0 −125 100 0 −1250 100
1250 1600 0 −160 120 0 −1600 120
1600 2000 0 −200 140 0 −2000 140

(1)0.6mmは、この寸法区分に含まれる。 (2)組合せ軸受用として製作された個々の軌道輪に適用する。

(2)外輪

D(mm)
呼び軸受外径
△Dmp 開放軸受 シール軸受、
シールド軸受
(4)
VDmp
Kea △Cs Vcs
直径系列
9 0,1 2,3,4 2,3,4
VDp (4)
を超え 以 下 最大 最大 最大 最大
2.5(3) 6 0 −8 10 8 6 10 6 15 同じ軸受のdに対する△Bs の許容差による。 同じ軸受のdに対する△Bs の許容値による。
6 18 0 −8 10 8 6 10 6 15
18 30 0 −9 12 9 7 12 7 15
30 50 0 −11 14 11 8 16 8 20
50 80 0 −13 16 13 10 20 10 25
80 120 0 −15 19 19 11 26 11 35
120 150 0 −18 23 23 14 30 14 40
150 180 0 −25 31 31 19 38 19 45
180 250 0 −30 38 38 23 23 50
250 315 0 −35 44 44 26 26 60
315 400 0 −40 50 50 30 30 70
400 500 0 −45 56 56 34 34 80
500 630 0 −50 63 63 38 38 100
630 800 0 −75 94 94 55 55 120
800 1000 0 −100 125 125 75 75 140
1000 1250 0 −125 160
1250 1600 0 −160 190
1600 2000 0 −200 220
2000 2500 0 −250 250

(3)2.5mmは、この寸法区分に含まれる。 (4)止め輪が取り付けられていないときに適用する。

寸法差

△dmp 平面内平均内径の寸法差
△Dmp 平面内平均外径の寸法差
△Bs 実測内輪幅の寸法差または中央軌道盤の高さの寸法差
△Cs 実測外輪幅の寸法差

寸法の不同

Vdp 平面内内径不同
Vdmp 平面内平均内径の不同
VDp 平面内外径不同
VDmp 平面内平均外径の不同
VBs 内輪幅不同
VCs 外輪幅不同

回転精度

Kia 内輪のラジアル振れ
Kea 外輪のラジアル振れ
WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?