無給油ブシュ・ワッシャの特長

材質特性及び許容特性(参考値)

ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ
タイプ 青銅タイプ 銅合金タイプ 鋳物タイプ 複層タイプ 高精度タイプ 樹脂タイプ
(ポリアセタール)
樹脂タイプ
(四ふっ化
エチレン樹脂)
形状



多孔質化させた青銅鋳物に潤滑油を含浸させたタイプ 高力黄銅をベースに、固体潤滑剤を埋め込んだ複合品 FC250をベースに二硫化モリブデンをらせん状に埋設したタイプ

スチールバックメタル層、青銅焼結層、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層の三層構成品

母材(A2017)にふっ素樹脂を接着したタイプ

ポリアセタール樹脂に潤滑油及び特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた材質

四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した材質




定期
潤滑
油潤滑 無潤滑 定期
潤滑
無潤滑 定期
潤滑
無潤滑 無潤滑 無潤滑 無潤滑
回転
揺動
往復
使用温度範囲 −40
~150
−40
~200
−40
~150
−40
~150
−200
~280
−50
~140
−40
~80
−200
~200


あり あり あり あり なし なし 体積抵抗率:
3×102Ω・cm2
環境条件 中気大

×

× × × ×

水海

× × × × ×


× × × ×
腐食雰囲気中 × ×
環境条件△…基本的には使えませんが、使用条件によって異なります。鋳物タイプは、一部参考値です。高精度タイプは、摺動材の特性です。

機械的性質( 参考値)

性質 単位 青銅タイプ 銅合金タイプ 鋳物タイプ
試験方法 試験方法 試験方法
密度 g/cm3 8.5 7.8
引張強さ N/mm2
{kgf/mm2
150
{15.0}
JIS Z 2241 755
{77.0}
JIS Z 2241 245
(25.0)
引張破断伸び 12 JIS Z 2241
伸び
曲げ強さ N/mm2
{kgf/mm2
曲げ弾性率 N/mm2
{kgf/mm2
圧縮強度 N/mm2
{kgf/mm2
圧縮耐力 N/mm2
{kgf/mm2
345
{35.0}
圧縮応力 1%
変形
N/mm2
{kgf/mm2
10%
変形
衝撃強さ J/cm
{kgfm/cm}
19
{1.9}
JIS Z 2242
硬さ HB 60 JIS Z 2243 HB210 JIS Z 2243,2245 HB240
縦弾性係数 N/mm2
{kgf/mm2
105,000
{10,700}
JIS Z 2241
線膨張係数 ×10-5℃-1 2.2 0.92~1.18
熱伝導率 W/m℃
{cal/sec℃ cm}
0.009
{0.21}
融点
比重 7.1
UL難燃性

性質 単位 複層タイプ 高精度タイプ 樹脂タイプ
(ポリアセタール)
樹脂タイプ
(四ふっ化
エチレン樹脂)
試験方法 試験方法 試験方法 試験方法
密度 g/cm3
引張強さ N/mm2
{kgf/mm2

380
{38.7}

JIS Z 2241 12
{1.2}
ASTM D 638 51.0
{5.2}
ASTM D 638 13.1
{1.3}
ASTM D 638
引張破断伸び 60 ASTM D 638 150 ASTM D 638
伸び 27 JIS Z 2241 171 ASTM D 638
曲げ強さ N/mm2
{kgf/mm2
76.5
{7.8}
ASTM D 790
曲げ弾性率 N/mm2
{kgf/mm2

2,650
{270.2}

ASTM D 790
圧縮強度 N/mm2
{kgf/mm2
圧縮耐力 N/mm2
{kgf/mm2
圧縮応力 1%
変形
N/mm2
{kgf/mm2
21.1
{2.2}
ASTM D 695 10.5
{1.1}
ASTM D 695
10%
変形
81.9
{8.4}
23.0
{2.3}
ASTM D 695
衝撃強さ J/cm
{kgfm/cm}
58.8
{6.0}
ASTM D 256
硬さ HDD62 ASTM D 2240 HRM72 ASTM D 785 HRR25 ASTM D 785
縦弾性係数 N/mm2
{kgf/mm2
線膨張係数 ×10-5℃-1 9~9.75 ASTM D 696 8~13 ASTM D 696 9~11 ASTM D 696
熱伝導率 W/m℃
{cal/sec℃ cm}
融点 165 DSC 327 DSC
比重 1.98 ASTM D 792 1.39 ASTM D 792 2.25 ASTM D 792
UL難燃性 HB UL94

青銅タイプ軸受試験データ

青銅タイプ軸受試験データ

銅合金タイプ軸受試験データ

銅合金タイプ軸受試験データ
複層LFタイプ軸受試験データ

複層LFタイプ軸受試験データ

複層LFタイプ軸受試験データ
複層LFタイプ軸受試験データ

高精度タイプBFLB軸受試験データ

高精度タイプBFLB軸受試験データ

樹脂JZタイプ軸受試験データ

樹脂JZタイプ軸受試験データ
樹脂JZタイプ軸受試験データ

樹脂TFタイプ軸受試験データ

樹脂TFタイプ軸受試験データ
樹脂TFタイプ軸受試験データ
WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!