ミスミがささえる「ものづくり」

  • 900万点、1800メーカーの品揃え
  • 即納30万点、確実納期
  • 送料無料で納得価格

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

お問い合わせはこちらから

お見積り・ご注文・サイトに関するお問い合わせ

QCTマーケティングセンター0120-343-066
受付時間: 8:00~20:00
※日曜日・年末年始は除く

一般流通品(ミスミブランド以外のメーカー品)の
納期調整・商品に関するお問合せ

VONAサポートセンター0120-343-256
受付時間: 平日 9:00~18:00
土・祝 9:00~17:00
※日曜日・年末年始は除く

商品・技術に関するお問合せ窓口一覧

受付時間: 9:00~12:00、13:00~18:00 ※日曜日・年末年始は除く

  • FA用メカニカル標準部品03-5805-7290 / 7291
  • FA用メカニカル加工部品03-5805-7224
  • プレス金型用標準部品03-5805-7240
  • プラ型用標準部品03-5805-7190

〔材料データ〕材料に関するJISと関連外国規格との比較表 1

機械構造炭素鋼・合金鋼関係





 



1)BS EN 10259
2)DIN 1654 Part 4
3)DIN 17240
4)NF EN 10259
5)ISO683 - 1,10,11 はJIS G 7501,G 7502,G 7503として翻訳JIS が発行されている。

ISO:International Organization for Standardization(国際標準化機構)
AISI:American Iron and Steel Institute(アメリカ鉄鋼協会)
SAE:Society of Automotive Engineers(自動車技術者協会)
BS:British Standards(英国規格)
DIN:Deutsches Institut für Nörmung(ドイツ規格協会)
EN:European Standards(欧州標準化委員会)
NF:Norme Francaise(フランス国家規格)
ΓOCT:旧ソ連の国家規格
一般構造用圧延鋼
機械構造用炭素鋼
クロムモリブデン鋼
ニッケルクロムモリブデン鋼
炭素工具鋼

合金工具鋼
合金工具鋼
高速度工具鋼
高炭素クロム軸受鋼
ステンレス鋼
ねずみ鋳鉄
SS400・・・Steel(鋼)・Structure・400N/mm2
S45C・・・Steel・0.45%C
SCM435・・・Steel・Cr・Mo 435
SNCM220・・・Steel・Ni・Cr・Mo 220
SK105・・・Steel・工具・105種
(旧SK3)
SKS3・・・Steel・工具・Special・3種
SKD11・・・Steel・工具・Dies・11種
SKH51・・・Steel・工具・High Speed・51種
SUJ2・・・Steel・Use・軸受・2種
SUS304・・・Steel・Use・Stainless・304種
FC250・・・Ferrum(鉄)・Cast・250N/mm2

ページトップへ戻る

ご注文・お見積受付状況

来訪いただきありがとうございます

  • 900万点の品揃え
  • 1点からでも送料無料

ミスミVONAはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!