〔技術計算〕位置決めスイッチのIPコードについて

位置決めスイッチのIPコードについて

当カタログ記載のIPコードは、IEC 529:1989の「器具に対する保護内容」に基づくものです。
切削油、薬剤、粉塵など使用条件、環境によってはシール性に影響する場合がありますので、ご注意ください。

特性数字 外来固形物の侵入 有害な影響を伴う水の侵入
0 無保護 無保護
1 直径50mm以上の外来固形物に対して保護されている。 垂直に滴下する水に対して保護されている。
2 直径12.5mm以上の外来固形物に対して保護されている。 15度以内で傾斜しても垂直の滴下する水に対して保護されている。
3 直径2.5mm以上の外来固形物に対して保護されている。 散水(spraying water)に対して保護されている。
4 直径1.0mm以上の外来固形物に対して保護されている。 水の飛沫(splashing water)に対して保護されている。
5 防塵形 : 器具の動作を阻害する量の塵埃が侵入しない。 あらゆる方向からの噴流水に対して保護されている。
6 耐塵形 : 塵埃の侵入がない。 あらゆる方向からのジェット噴流水(爆噴流)に対して保護されている。
7 一時的に水に浸しても有害な影響の生じる量の水が侵入しない。
8 関係者間で取り決めた数字7より厳しい条件下で継続的に水中に沈めた時、有害な影響の生じる量の水が侵入しない。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!