〔技術データ〕六角穴付止めねじ・平先

六角穴付止めねじ・平先の形状・寸法(JIS B 1177-1997)

(1):ℓが下の表に示す階段状の点線より短いものは、120°の面取りとする。
(2):45°の角度は、おねじの谷の径より下の傾斜部に適用する。
単位:mm
ねじの呼び(d) M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
ピッチ(P) 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0
dp 最大(基準寸法) 1.0 2.0 2.5 3.5 4.0 5.5 7.0 8.5 12.0 15.0 18.0
最小 0.75 1.75 2.25 3.2 3.7 5.2 6.64 8.14 11.57 14.57 17.57
df おねじの谷径
e 最小(3) 1.003 1.73 2.30 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72
s 呼び(基準寸法) 0.9 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0
最大 0.902 1.545 2.045 2.560 3.080 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142
最小 0.889 1.520 2.020 2.520 3.020 4.020 5.020 6.020 8.025 10.025 12.032
t 最小
(4)
1欄 0.8 1.2 1.5 2.0 2.0 3.0 4.0 4.8 6.4 8.0 10.0
2欄 1.7 2.0 2.5 3.0 3.5 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 15.0
ℓ(5) 1000個当たりの概略質量
単位:kg (密度:7.85kg/dm3
呼び長さ
(基準寸法)
最小 最大
2 1.8 2.2 0.029 0.059                  
2.5 2.3 2.7 0.037 0.08 0.099                
3 2.8 3.2 0.044 0.1 0.14 0.2              
4 3.7 4.3 0.059 0.14 0.22 0.32 0.41            
5 4.7 5.3 0.074 0.18 0.3 0.44 0.585 0.945          
6 5.7 6.3 0.089 0.22 0.38 0.56 0.76 1.26 1.77        
8 7.7 8.3 0.119 0.3 0.54 0.8 1.11 1.89 2.78 4      
10 9.7 10.3 0.148 0.38 0.7 1.04 1.46 2.52 3.78 5.4 8.5    
12 11.6 12.4   0.46 0.86 1.28 1.81 3.15 4.78 6.8 11.1 15.8  
16 15.6 16.4   0.62 1.18 1.76 2.51 4.41 6.78 9.6 16.3 24.1 30
20 19.6 20.4     1.49 2.24 3.21 5.67 8.76 12.4 21.5 32.3 42
25 24.6 25.4       2.84 4.09 7.25 11.2 15.9 28 42.6 57
30 29.6 30.4         4.97 8.82 13.7 19.4 34.6 52.9 72
35 34.5 35.5           10.4 16.2 22.9 41.1 63.2 87
40 39.5 40.5           12 18.7 26.4 47.7 73.5 102
45 44.5 45.5             21.2 29.9 54.2 83.8 117
50 49.5 50.5             23.7 33.4 60.7 94.1 132
55 54.4 55.6               36.8 67.3 104 147
60 59.4 60.6               40.3 73.7 115 162
(3): e (最小)=1.14×s(最小)である。ただし、ねじの呼びM25以下は除く。
(4): t (最小)1欄の値は、呼び長さ(ℓ)が、階段状の点線より短いものに、2欄の値は、その点線より長いものに適用する。
(5): ℓの最小、最大は、JIS B 1021 によっているが、小数点以下1けたに丸めている。

備考

  1. ねじの呼びに対して推奨する呼び長さ(ℓ)は、太線の枠内とする。
    なお、この表以外のℓを特に必要とする場合は、注文者が指定する。
  2. ねじ先の形状・寸法は、JIS B 1003(ねじ先の形状・寸法)によっている。
  3. 六角穴底の形状は、円すい底、きり底、丸底のいずれでもよい。

参考この表の形状・寸法は、ISO 4026-1977によっている。

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!