〔技術データ〕六角穴付ボルト JIS B 1176(1999・2000)より抜粋

1.各部の寸法

注(1):s(最大)の1欄は、強度区分8.8及び10.9のもの及び性状区分A 2-50、A 2-70のものに適用し、2欄は、強度区分12.9のものに適用する。ただし、受渡当事者間の協定によって、強度区分12.9のものに1欄を適用することができる。
なお、ねじの呼びM 20以上のs(最大)は、すべての強度区分及び性状区分のものに適用する。
注(2):ねじの呼びに括弧を付けたものは、なるべく用いない。

備考

  1. 頭部の側面には、平目又はあや目のローレット〔JIS B 0951(ローレット目)参照〕を付ける。
    この場合、dk (最大)は、この表に示した**印の値とする。
    また、ローレットのないものを必要とする場合は、注文者が指定する。ただし、そのdk (最大)は、この表に示した*印の値とする。
  2. ねじの呼びに対して推奨する呼び長さ(L)は、太線の枠内とする。
    なお、Lが点線の位置よりも短いものは全ねじとし、首下部における不完全ねじ部長さは、約3Pとする。
  3. 呼び長さ(L)は点線の位置より長いものに対するℓs(最大)及びℓs(最小)は、次の式によっている。
    ℓg(最大)=呼び長さ(L)-b
    ℓs(最小)=ℓg(最大)-5P

2.六角穴付ボルトのLとℓs及びℓg

参考:六角穴付きボルトに対するざぐり及びボルト穴の寸法
ねじの呼び
(d)
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
ds 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
3.4 4.5 5.5 6.6 9 11 14 16 18 20 22 24 26 30 33
dk 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 40 45
6.5 8 9.5 11 14 17.5 20 23 26 29 32 35 39 43 48
k 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
2.7 3.6 4.6 5.5 7.4 9.2 11 12.8 14.5 16.5 18.5 20.5 22.5 25 28
H́́́́ 3.3 4.4 5.4 6.5 8.6 10.8 13 15.2 17.5 19.5 21.5 23.5 25.5 29 32
d2 2.6 3.4 4.3 5.1 6.9 8.6 10.4 12.2 14.2 15.7 17.7 19.7 21.2 24.2 26.7

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?