〔技術データ〕六角ナット・割ピン JIS B 1181(1995)より抜粋・JIS B 1351(1987)より抜粋

1.六角ナットスタイルⅠ(部品等級A)の形状、寸法

単位:mm

2.六角ナットスタイルⅡ(部品等級A)の形状、寸法

単位:mm

備考

  1. ねじの呼びに括弧を付けたものは、なるべく用いない。
  2. ナットの形状は、指定がない限り両面取りとし、座付きは注文者の指定による。なお、座付きのねじ部の面取りは、“両面取り”に準じる。

※現行流通している六角ボルト、六角ナットM10、M12の対辺Sは旧JISによるものもあります。

3.割りピンの形状、寸法

単位:mm

備考

  1. 呼び径は、ピン穴の径による。
  2. dは、先端からℓ/2の間における値とする。
  3. 先端の形状は、とがり先でも平先でもよい。そのいずれかを必要とする場合は指定する。
  4. 長さ(ℓ)は、太線の枠内とし、枠内の数値は、その許容差を示す。ただし、この表以外のrを特に必要とする場合は、注文者が指定する。
  5. 頭部は、軸心から著しく傾いてはならない。

スプリングピンの形状・寸法

単位:mm

注(1):
D最大は、ピンの円周上における最大値とし、D最小は、D1、D2、D3の平均値とする。
参 考:
tの数値は、JSMA No.6(日本ばね工業会規格)による。

E形止め輪の形状、寸法

単位:mm

注(1):
dの測定には、限界プラグゲージを用いる。
注(2):
厚さ(t)=1.6mmは当分の間1.5mmとすることができる。この場合mは1.65mmとする。
備考
適用する軸の寸法は、推奨する寸法を参考として示したものである

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!