〔技術データ〕硬さ換算表 (SAE J 417) *1983年改訂

鋼のロックウェルC硬さに対する近似的換算値(1)

注(1) 青色の数字は、ASTM E 140 表1 による(SAE・ASM・ASTM が合同で調整したものである)
   (2) 括弧(   )を付けて示してある単位及び数値は、JIS Z 8413 及びZ 8438 換算表によりpsi から換算したものである。
    なお1MPa = 1N/mm2
   (3) 表中括弧(   )内の数字は、あまり用いられない範囲のものであり参考として示したものである。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!