〔技術計算〕平ベルトの選定方法

心体の許容応力の確認

選定されたベルトの心体の許容応力の適否を、下記の手順により確認してください。

1.有効張力の計算
有効張力は公式1により計算します。

F : 有効張力
f : ローラの回転摩擦係数またはベルトと支持部の摩擦係数
(表-1より選定)
WG :1m長さ当たりの運搬物重量 kg/m
W1 :1m長さ当たりのベルト重量 kg/m
W2 :1m長さ当たりのキャリア・ローラ重量 kg/m
(表-2より選定)
W3 :1m長さ当たりのリターン・ローラ重量 kg/m
(表-2より選定)
L : コンベヤ水平機長 m
H : 垂直高さ(+上り傾斜・-下り傾斜) m

f値の一覧表(表-1)
支持体と接する面の面形状 平 滑 布目状
ローラ支持 0.05 0.05
ローラ+鉄板支持 0.2 0.3
鉄板支持(SUS・SS) 0.4 0.5
合板支持 0.5 0.6

ナイフエッジ使用の場合は、表-1の値に0.2を加算してください。

ローラ重量の一覧表(表-2)
ローラ径(mm) 1本ローラ(kg/本) 許容荷重(kg/本)
28.6 0.2 50

表-2は、JIS規格(JISB8805-1965)に準拠したローラの回転部重量です。詳細のご検討には、ご使用されるローラ重量に基いて計算してください。

2.所要動力

P : 所要動力 kW F : 有効張力
N V : ベルト速度 m/min 6120:60×102(定数)

2.電源機出力

Pm: 電動機出力 kW P : 所要動力 kW η : 機械効率
(機械効率は0.5~0.65を標準とします)

電動機出力が0.1kW以下の場合は、出力が不足する場合が ありますので、電動機特性を確認し、ご使用ください。

次を読む

4.ゆるみ側張力より計算した最大張力

FM1: 最大張力 N F : 有効張力 N K : 係数

表-3により選定したμの値と、巻付角度(θ)により、
表-4からKの値を選定してください。
(表-4以外の巻付角度(θ)の場合は
により求めてください。)

μ : 駆動プーリとベルトの摩擦係数(表-3より選定)
e : 自然対数の底(2.718)
θ′ : ラジアン

μ値の一覧表(表-3)
プーリの面状態 プーリと接する面の面形状
平 滑 布目状
裸の鋼製
プーリ
乾 燥 0.2 0.3
湿りあり 0.15 0.2
ゴムラギン
グプーリ
乾 燥 0.3 0.35
湿りあり 0.2 0.25
巻付け角度(θ)によるK値の一覧表(表-4)
μ
θ度
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.5
180 3.8 2.7 2.2 1.9 1.7 1.5 1.3
190 3.6 2.6 2.1 1.8 1.6 1.5 1.3
200 3.4 2.5 2.0 1.8 1.6 1.5 1.3
210 3.3 2.4 2.0 1.7 1.5 1.4 1.2
220 3.2 2.3 1.9 1.7 1.5 1.4 1.2
230 3.1 2.3 1.9 1.6 1.4 1.4 1.2

5.初張力より計算した最大張力

FM2: 最大張力 N B : ベルト幅 cm TC : 初張力 N/cm
(表-5より選定)

Tc値の一覧表(表-5)
心体枚数(プライ数) 1枚
初張力(N/cm) 1.5

6.許容応力の確認

C : ベルト許容応力 N/cm FM : 最大張力 kg
B : ベルト幅 cm

上記、公式6のように選定されたベルトの許容応力が、1cm幅当たりの最大張力より大きければ使用できます。

 

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!